Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHWENK-BEF-KUGELGL - 带球形接头的旋转式安装件
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/schwenkbef_m_kugelgl.prj},{NB=81001240},{ARTNR=81001240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Aluminium Druckguss, Schrauben: Stahl verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Stahl},{ZD=40},{CN=12},{EN=16},{ER=19},{FL=25},{R1=18.0},{Z=13°},{GEW=250},{E=53.000},{RR=6.000},{R=38.000},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
CN
CN - H7
[mm]
EN
[mm]
ER
[mm]
FL
[mm]
R1
半径
[mm]
Z
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81001232
81001232
Multimaterialprodukt
紧固。压铸铝,螺丝:镀锌钢,内环:硬化的滚柱轴承钢...
32
10
14
16
22
14.5
13°
170
84129080
81001240
81001240
Multimaterialprodukt
紧固。压铸铝,螺丝:镀锌钢,内环:硬化的滚柱轴承钢...
40
12
16
19
25
18.0
13°
250
84129080
81001250
81001250
Multimaterialprodukt
紧固。压铸铝,螺丝:镀锌钢,内环:硬化的滚柱轴承钢...
50
16
21
21
27
19.0
13°
400
84129080
81001263
81001263
Multimaterialprodukt
紧固。压铸铝,螺丝:镀锌钢,内环:硬化的滚柱轴承钢...
63
16
21
24
32
24.0
15°
550
84129080
81001280
81001280
Multimaterialprodukt
紧固。压铸铝,螺丝:镀锌钢,内环:硬化的滚柱轴承钢...
80
20
25
28
36
24.0
15°
900
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表