Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-2/2 WEGEV-DN20/25-STBF-IG - 2/2换向阀,DN20和DN25,标准设计,连接内螺纹G3/4和G1
MÄDLER
气动系统
换向阀和附件
换向阀
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/wegeventile_u_zub/wegeventile/2-2_wv_dn20_dn25_st-bf.prj},{NB=85123412},{ARTNR=85123412},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing, Sitzdichtung: NBR (Perbunan), Innenteile: Edelstahl rostfrei, PVDF, Messing},{AUSF=2/2 Wegeventile, DN 20 und DN 25, Standard-Bauform},{S=230 V 50/60Hz},{AGA=G3/4},{BD=0 bis 10 bar},{MG=Luft, Wasser, Öl},{FT=-10°C bis +90°C},{UT=-10°C bis +50°C},{SF=In Ruhestellung gesperrt},{DR=festgelegt},{NW=20},{DA=50},{H=115},{H1=99.0},{L=80},{L1=36.5},{T=16},{KV=5.8},{GEW=1.00},{BL=80.000},{AG=19.050},{BDMIN=0.000},{BDMAX=10.000},{B=16.150},{RB=46.000},{RH=11.400},{RL=56.500},{SW=31.500},{CTN=84818079}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
S
张力
ⁿ/ₐ
AGA
连接尺寸
[Zoll]
BD
工作压力
[bar]
MG
适用于介质
ⁿ/ₐ
FT
流体温度
[°C]
UT
环境温度
[°C]
SF
切换功能
ⁿ/ₐ
DR
流动方向
ⁿ/ₐ
NW
公称宽度
[mm]
DA
ØA
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
KV
kv-value**底座
[m³/h]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
85123411
85123411
Multimaterialprodukt
本体:黄铜,阀座密封:NBR(Perbunan),...
2/2换向阀,DN20和DN25,标准设计
24 VDC
G3/4
0至10巴
空气、水和油
-10°C至+90°C
-10°C至+50°C
锁定在静止位置
规格
20
50
115
99.0
80
36.5
16
5.8
1.00
84818079
85123412
85123412
Multimaterialprodukt
本体:黄铜,阀座密封:NBR(Perbunan),...
2/2换向阀,DN20和DN25,标准设计
230 V 50/60Hz
G3/4
0至10巴
空气、水和油
-10°C至+90°C
-10°C至+50°C
锁定在静止位置
规格
20
50
115
99.0
80
36.5
16
5.8
1.00
84818079
85121011
85121011
Multimaterialprodukt
本体:黄铜,阀座密封:NBR(Perbunan),...
2/2换向阀,DN20和DN25,标准设计
24 VDC
G1
0至10巴
空气、水和油
-10°C至+90°C
-10°C至+50°C
锁定在静止位置
规格
25
62
124
103.5
95
44.0
18
8.0
1.30
84818079
85121012
85121012
Multimaterialprodukt
本体:黄铜,阀座密封:NBR(Perbunan),...
2/2换向阀,DN20和DN25,标准设计
230 V 50/60Hz
G1
0至10巴
空气、水和油
-10°C至+90°C
-10°C至+50°C
锁定在静止位置
规格
25
62
124
103.5
95
44.0
18
8.0
1.30
84818079
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表