lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STECK-NIP-SCHL-ANS - 用于标准和安全快速接头的带软管连接的带刺管接头
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/steckn_m_schl.prj},{NB=87034800},{ARTNR=87034800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt},{ANS=8},{A=46},{DG=5.0},{BD=2 - 12 bar},{MB=16},{GEW=17},{L1=20.1},{L2=2.9},{D2=13},{D3=10.0},{L3=15.9},{CTN=84818099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ANS
连接方式
[Zoll]
A
[mm]
DG
通道
[mm]
BD
工作压力
[bar]
MB
最大工作压力
[bar]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
87034600
87034600
Stahl
碳氮化钢,防锈处理
6
45
4.0
2 - 12 bar
16
14
84818099
87034800
87034800
Stahl
碳氮化钢,防锈处理
8
46
5.0
2 - 12 bar
16
17
84818099
87034900
87034900
Stahl
碳氮化钢,防锈处理
9
54
7.2
2 - 12 bar
16
25
84818099
87035000
87035000
Stahl
碳氮化钢,防锈处理
10
46
7.2
2 - 12 bar
16
19
84818099
87035300
87035300
Stahl
碳氮化钢,防锈处理
13
52
7.2
2 - 12 bar
16
26
84818099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表