Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGM-SFP-24V-GR3 - SFP行星齿轮减速电机,带直流电动机24V,尺寸3
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
小型减速电机
行星齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/planeten-kleingetriebemotoren/pl-kgm_sfp_m_gm_gr-3.prj},{NB=43039424},{ARTNR=43039424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff, Radsatz aus Kunststoff},{AUSF=Planetengetriebe mit Gleichstrommotor 24V, mit Bürsten, kapazitiv entstört},{NS=24},{LD=63.0},{ND=54},{NDM=4.0},{NDMMAX=10.0},{IMAX=3.0},{GS=2},{UE=56 : 1},{ML=59.3},{FR=65},{FA=40},{SA=IP 40},{BA=S1 bei Dauerdrehmoment / S2 bei höherer Belastung},{GEW=65},{CTN=85013100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
NS
额定电压
[V]
LD
空载速度n0
[1/min.]
ND
额定转速nN
[1/min.]
NDM
额定扭矩MN
[Nm]
NDMMAX
最大扭矩Mmax.
[Nm]
IMAX
最大电流Imax.
[A]
GS
齿轮级数
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
ML
尺寸L
[mm]
FR
FR--允许的轴径向载荷
[N]
FA
FA--允许的轴向轴载荷
[N]
SA
符合EN60259的保护等级
ⁿ/ₐ
BA
根据VDE 0530的操作模式
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43039124
43039124
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
8.5
8
5.0
10.0
0.6
3
422 : 1
75.3
90
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
670
85013100
43039224
43039224
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
16.5
16
6.0
12.0
1.2
3
213 : 1
75.3
90
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
670
85013100
43039324
43039324
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
29.0
26
6.0
12.0
1.8
3
121 : 1
75.3
90
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
670
85013100
43039424
43039424
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
63.0
54
4.0
10.0
3.0
2
56 : 1
59.3
65
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
65
85013100
43039524
43039524
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
127.0
108
2.0
8.0
4.8
2
28 : 1
59.3
65
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
650
85013100
43039624
43039624
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
197.0
167
1.3
5.1
4.8
2
18 : 1
59.3
65
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
650
85013100
43039724
43039724
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
470.0
390
0.6
2.3
5.0
1
7.5 : 1
43.5
40
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
620
85013100
43039824
43039824
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
980.0
811
0.3
1.1
5.0
1
3.6 : 1
43.5
40
40
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
620
85013100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表