Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGM-SFP-24V-GR2 - 小型行星齿轮减速电机SFP,带直流电机24V,尺寸2
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
小型减速电机
行星齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/planeten-kleingetriebemotoren/pl-kgm_sfp_m_gm_gr-2.prj},{NB=43038424},{ARTNR=43038424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff, Radsatz aus Kunststoff},{AUSF=Planetengetriebe mit Gleichstrommotor 24V, mit Bürsten, kapazitiv entstört},{NS=24},{LD=65},{ND=60},{NDM=0.800},{NDMMAX=2.00},{IMAX=0.7},{GS=2},{UE=56 : 1},{ML=44.55},{FR=55},{FA=35},{SA=IP 40},{BA=S1 bei Dauerdrehmoment / S2 bei höherer Belastung},{GEW=310},{CTN=85013100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
NS
额定电压
[V]
LD
空载速度n0
[1/min.]
ND
额定转速nN
[1/min.]
NDM
额定扭矩MN
[Nm]
NDMMAX
最大扭矩Mmax.
[Nm]
IMAX
最大电流Imax.
[A]
GS
齿轮级数
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
ML
尺寸L
[mm]
FR
FR--允许的轴径向载荷
[N]
FA
FA--允许的轴向轴载荷
[N]
SA
符合EN60259的保护等级
ⁿ/ₐ
BA
根据VDE 0530的操作模式
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43038124
43038124
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
8
8
2.000
4.00
0.4
3
422 : 1
56.60
80
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
320
85013100
43038224
43038224
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
16
16
2.000
4.00
0.5
3
213 : 1
56.60
80
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
320
85013100
43038324
43038324
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
30
28
1.500
4.00
0.7
3
121 : 1
56.60
80
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
320
85013100
43038424
43038424
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
65
60
0.800
2.00
0.7
2
56 : 1
44.55
55
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
310
85013100
43038524
43038524
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
128
119
0.400
2.00
1.3
2
28 : 1
44.55
55
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
310
85013100
43038624
43038624
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
200
186
0.250
1.55
1.5
2
18 : 1
44.55
55
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
310
85013100
43038724
43038724
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
480
440
0.120
0.70
1.6
1
7.5 : 1
32.60
30
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
300
85013100
43038824
43038824
Multimaterialprodukt
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容...
24
1000
923
0.055
0.35
1.7
1
3.6 : 1
32.60
30
35
IP 40
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
300
85013100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KGM-SE-GR2-24V - SE小型减速电机,带直流电机,尺寸2,电压24V
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGM-SFP-24V-GR3 - SFP行星齿轮减速电机,带直流电动机24V,尺寸3
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGM-SFP-24V-GR1 - 小型行星齿轮减速电机SFP,带DC马达24V,尺寸1
MÄDLER
26.04.2024
85000 - 步进电机
norelem
30.05.2024
MAE-KGM-SG-H-24V - SG-H蜗杆减速电机,带直流电机24V,带空心轴
MÄDLER
26.04.2024
轴承螺栓 - LB LB-G
HEB
15.04.2024
CPF - 联轴器 套筒型
Misumi
08.06.2021
MAE-KGM-PE-24V-GR1 - 行星式小型减速电机PE,带直流电机24V,尺寸1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGM-PE-24V-GR2 - 小型行星齿轮减速电机PE,带DC电机24V,尺寸2
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGM-SFS-GR2-12V/24V - 带直流电动机的SFS蜗轮马达,尺寸2,电压12V或24V
MÄDLER
26.04.2024
GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
WMBerg
06.06.2023
DIN808-WG-WEL-EG - 类似于DIN808的单轴接头WEL,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WENR-EW - 类似于DIN 808的单体精密万向节WENR,不锈钢,带滚针轴承,无键槽和带键槽
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WE-EG - 单一精密万向节 WE类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表