lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T2.5-BR6-AL - T型齿形皮带轮,间距2.5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度6毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t2-5_al_br_6.prj},{NB=16022400},{ARTNR=16022400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=16 T2,5/24-2},{ZRB=6},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=18.60},{AB=23.0},{D=19.10},{ND=12},{B1=10},{L=16},{B=3},{GEW=12},{ZTL=2.5},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.3},{R2=0.2},{BB=0.5},{KD=20.0},{ID=14.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16021000
16021000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/12-2
6
10
0F
7.46
10.0
7.96
10
9
16
0
0
84835080
16021100
16021100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/11-2
6
11
0F
8.25
13.0
8.75
10
9
16
0
0
84835080
16021200
16021200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/12-2
6
12
0F
9.05
13.0
9.55
12
9
16
0
3
84835080
16021300
16021300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/13-2
6
13
0F
9.85
13.0
10.35
12
9
16
0
0
84835080
16021400
16021400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/14-2
6
14
0F
10.64
15.0
11.14
14
9
16
0
4
84835080
16021500
16021500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/15-2
6
15
0F
11.44
15.0
11.94
15
9
16
0
5
84835080
16021600
16021600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/16-2
6
16
0F
12.23
16.0
12.73
16
9
16
0
5
84835080
16021700
16021700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/17-2
6
17
1F
13.03
18.0
13.53
10
10
16
3
0
84835080
16021800
16021800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/18-2
6
18
1F
13.82
18.0
14.32
10
10
16
3
6
84835080
16021900
16021900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/19-2
6
19
1F
14.62
18.0
15.12
10
10
16
3
7
84835080
16022000
16022000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/20-2
6
20
1F
15.42
19.5
15.92
11
10
16
3
8
84835080
16022200
16022200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/22-2
6
22
1F
17.01
23.0
17.51
11
10
16
3
9
84835080
16022400
16022400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/24-2
6
24
1F
18.60
23.0
19.10
12
10
16
3
12
84835080
16022500
16022500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/25-2
6
25
1F
19.39
23.0
19.89
13
10
16
3
13
84835080
16022600
16022600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/26-2
6
26
1F
20.19
25.0
20.69
14
10
16
4
14
84835080
16022800
16022800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/28-2
6
28
1F
21.78
25.0
22.28
14
10
16
4
16
84835080
16023000
16023000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/30-2
6
30
1F
23.37
28.0
23.87
16
10
16
6
18
84835080
16023200
16023200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/32-2
6
32
1F
24.96
32.0
25.46
16
10
16
6
20
84835080
16023600
16023600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/36-2
6
36
1F
28.15
36.0
28.65
20
10
16
6
26
84835080
16024000
16024000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T2,5/40-2
6
40
1F
31.33
38.0
31.83
22
10
16
6
32
84835080
16024400
16024400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
16 T2,5/44-0
6
44
2
34.51
0.0
35.01
24
10
16
6
40
84835080
16024800
16024800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
16 T2,5/48-0
6
48
2
37.70
0.0
38.20
26
10
16
6
48
84835080
16026000
16026000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
16 T2,5/60-0
6
60
2
47.25
0.0
47.75
34
10
16
8
73
84835080
16027200
16027200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
16 T2,5/72-0
6
72
2
56.80
0.0
57.30
34
10
16
10
0
84835080
16028400
16028400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
16 T2,5/84-0
6
84
2
66.35
0.0
66.85
38
10
16
10
0
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表