Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SLE-EF-LOSLS-VN - 用于非定位轴承侧的EF型浮动块单元,镀镍
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_losls_ef_vn.prj},{NB=64201410-EF 10},{ARTNR=64201410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=EF 10},{D=8},{L=20},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{GEW=0.33},{F=4.0},{LD3=10.7},{LD4=19.0},{LD6=22},{LB=7},{LR=0.3},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b ±0,02
[mm]
HH
h 0 / -0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
D4
d4
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64201406
64201406
Stahl vernickelt
Gehäuse: Stahl vernickelt...
EF 06
6
12
42
25
21.0
13
20
12
30
5.2
0.07
84832000
64201408
64201408
Stahl vernickelt
Gehäuse: Stahl vernickelt...
EF 08
6
14
52
32
26.0
17
27
16
38
6.3
0.13
84832000
64201410
64201410
Stahl vernickelt
Gehäuse: Stahl vernickelt...
EF 10
8
20
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
0.33
84832000
64201412
64201412
Stahl vernickelt
Gehäuse: Stahl vernickelt...
EF 12
10
20
70
43
35.0
25
36
24
52
9.0
0.32
84832000
64201415
64201415
Stahl vernickelt
Gehäuse: Stahl vernickelt...
EF 15
15
20
80
49
40.0
30
41
25
60
9.0
0.38
84832000
64201420
64201420
Stahl vernickelt
Gehäuse: Stahl vernickelt...
EF 20
20
26
95
58
47.5
30
56
25
75
11.0
0.63
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表