Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-GL-ST - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,带有直板
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,带有直板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_gl/e-rk_ae_din8187_gl.prj},{NB=10600000GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10600000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), mit geraden Laschen},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=22.2},{GEW=1.06},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=boe-rk_gl_10_B-1},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_din8187_gl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1分钟。
[mm]
H3
h最大-连接板高度
[mm]
LS1
max. S1
[mm]
LS2
最大的s2
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
B7
B7 - 突出物1) - 扣件链接处的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
SZL
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10100000GL
06 B-1
10100000GL
Stal
特殊链条钢
包含在 DIN ISO 606 中
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.26
1.405
1.405
6.35
3.28
13.5
3.3
8.9
0.41
0.065
73151900
10500000GL
08 B-1-GL
10500000GL
Stal
特殊链条钢
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
11.80
1.600
1.600
8.51
4.45
16.7
1.5
17.8
0.80
0.065
73151190
10600000GL
10 B-1-GL
10600000GL
Stal
特殊链条钢
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
14.70
1.700
1.700
10.16
5.08
19.5
2.4
22.2
1.06
0.065
73151190
10700000GL
12 B-1-GL
10700000GL
Stal
特殊链条钢
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
16.00
1.850
1.850
12.07
5.72
22.5
2.7
28.9
1.32
0.065
73151190
10800000GL
16 B-1-GL
10800000GL
Stal
特殊链条钢
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
21.00
4.150
3.100
15.88
8.28
36.1
3.0
60.0
3.08
0.065
73151190
10800000GLH
16 B-1-GLH
10800000GLH
Stal
特殊链条钢
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
24.00
4.150
3.100
15.88
8.28
36.1
3.0
60.0
3.49
0.065
73151190
10900000GL
20 B-1-GL
10900000GL
Stal
特殊链条钢
-
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
31.750
19.56
26.40
4.500
3.500
19.05
10.19
43.2
3.7
95.0
4.16
0.065
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表