Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN1480-SP-SCHLOSS-OESEN-STVZ - DIN 1480标准的旋转扣,镀锌,带双眼
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
转接头
DIN 1480标准的旋转扣,镀锌,带双眼
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschloesser/spschl_2_oese/spschl_o_o.prj},{NB=65388210},{ARTNR=65388210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=203},{LMAX=286},{D=14.5},{L1=125},{L2=100},{M1=18},{N=64},{GEW=250},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{M2=9},{GEWINDE=10},{ABGW=0},{VW=38.0},{TN=spschlmu_o_o_65388210},{PPATH=spschlmu_o_o_sbl.prj},{CTN=73269094}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
螺紋
ⁿ/ₐ
LMIN
Lmin. ≈
[mm]
LMAX
Lmax. ≈
[mm]
D
d
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
M1
m1
[mm]
N
n
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65388206
65388206
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M6
162
244
9.5
110
80
12
55
80
73269094
65388208
65388208
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M8
179
250
11.0
110
88
15
55
140
73269094
65388210
65388210
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M10
203
286
14.5
125
100
18
64
250
73269094
65388212
65388212
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M12
220
295
16.5
125
108
21
66
380
73269094
65388216
65388216
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M16
304
410
21.5
170
150
27
88
850
73269094
65388220
65388220
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M20
345
460
23.5
200
170
34
108
1580
73269094
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表