Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN508-MU-8-BL - 用于T型槽的DIN 508 螺母 DIN 650
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
符合DIN标准的T型槽的螺母和螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/mu_t-nuten_din508.prj},{NB=65511000},{ARTNR=65511000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl blank, Festigkeitsklasse 8},{HW=-},{D=M10},{TN=12},{A=11.5},{E=18},{H=14},{K=7},{GEW=22},{DD=10},{F=2.5},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2023年6月18日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
65511012
MÄDLER
26.04.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TN
用于T型槽
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65510500
65510500
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M5
6
5.6
10
8
4
3
73181900
65510600
65510600
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M6
8
7.6
13
10
6
8
73181900
65510800
65510800
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M8
10
9.6
15
12
6
14
73181900
65511000
65511000
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M10
12
11.5
18
14
7
22
73181900
65511200
65511200
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M12
14
13.5
22
16
8
34
73181900
65511400
65511400
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
这个尺寸不包括在DIN中。
M14
16
15.6
25
18
9
50
73181900
65511600
65511600
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M16
18
17.5
28
20
10
68
73181900
65512000
65512000
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M20
22
21.6
35
28
14
155
73181900
65512400
65512400
钢制
可热处理的光亮钢,强度等级8
-
M24
28
27.6
44
36
18
330
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表