lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN466-H-RAENDELMU - 钢与不锈钢制滚花螺母DIN 466,黑色氧化钢/镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
滚花螺母和滚花螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/hohe_raendelmu_din466.prj},{NB=65388724},{ARTNR=65388724},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl, Festigkeitsklasse 5, verzinkt},{HW=-},{D1=M4},{D2=16},{D3=8.0},{H=9.5},{K=3.5},{GEW=7.0},{DD1=4.0},{AZ=140},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65372100
65372100
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M2
9
4.5
5.3
2.0
1.5
73181900
65372200
65372200
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M2,5
11
5.0
6.5
2.5
2.0
73181900
65372300
65372300
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M3
12
6.0
7.5
2.5
3.0
73181900
65372400
65372400
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M4
16
8.0
9.5
3.5
7.0
73181900
65372500
65372500
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M5
20
10.0
11.5
4.0
13.0
73181900
65372600
65372600
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M6
24
12.0
15.0
5.0
23.0
73181900
65372800
65372800
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M8
30
16.0
18.0
6.0
44.0
73181900
65373000
65373000
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
-
M10
36
20.0
23.0
8.0
84.0
73181900
65373200
65373200
钢,黑色氧化处理
钢,强度等级5,抛光
不是DIN的一部分。
M12
40
22.0
25.0
10.0
118.0
73181900
65388721
65388721
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M2
9
4.5
5.3
2.0
1.5
73181900
65388722
65388722
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M2,5
11
5.0
6.5
2.5
2.0
73181900
65388723
65388723
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M3
12
6.0
7.5
2.5
3.0
73181900
65388724
65388724
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M4
16
8.0
9.5
3.5
7.0
73181900
65388725
65388725
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M5
20
10.0
11.5
4.0
13.0
73181900
65388726
65388726
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M6
24
12.0
15.0
5.0
23.0
73181900
65388728
65388728
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M8
30
16.0
18.0
6.0
44.0
73181900
65388730
65388730
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
-
M10
36
20.0
23.0
8.0
84.0
73181900
65388732
65388732
镀锌钢
钢,强度等级5,抛光
不是DIN的一部分。
M12
40
22.0
25.0
10.0
118.0
73181900
65399721
65399721
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M2
9
4.5
5.3
2.0
1.5
73181900
65399722
65399722
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M2,5
11
5.0
6.5
2.5
2.0
73181900
65399723
65399723
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M3
12
6.0
7.5
2.5
3.0
73181900
65399724
65399724
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M4
16
8.0
9.5
3.5
7.0
73181900
65399725
65399725
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M5
20
10.0
11.5
4.0
13.0
73181900
65399726
65399726
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M6
24
12.0
15.0
5.0
23.0
73181900
65399728
65399728
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
-
M8
30
16.0
18.0
6.0
44.0
73181900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表