Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GWL-AL - 轴块GWL通用型,低价版
MÄDLER
驱动元件
线性技术
轴块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/wellenboecke/wellenbock_gwl.prj},{NB=64640616},{ARTNR=64640616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWL},{DA=16},{A=16},{H=27},{H2=44.0},{H4=8},{J=38},{L=48},{L1=24},{L2=25},{N1=5.5},{SCHR=M4},{SW=3},{GEW=40},{XB1=1.0},{XSL=20},{XSK=7.0},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=wb_gwl_asmsbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
L1 ±0.05
[mm]
L2
[mm]
N1
[mm]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912
ⁿ/ₐ
SW
S - 厚弹簧垫圈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640608
64640608
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
8
14
20
32.8
6
32
42
21
18
5.5
M4
3
24
84879090
64640610
64640610
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
10
14
20
32.8
6
32
42
21
18
5.5
M4
3
24
84879090
64640612
64640612
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
12
14
23
37.5
6
32
42
21
20
5.5
M4
3
30
84879090
64640614
64640614
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
14
14
23
37.5
6
32
42
21
20
5.5
M4
3
28
84879090
64640616
64640616
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
16
16
27
44.0
8
38
48
24
25
5.5
M4
3
40
84879090
64640620
64640620
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
20
20
31
51.0
10
45
60
30
30
6.6
M5
4
70
84879090
64640625
64640625
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
25
24
35
60.0
12
56
70
35
38
6.6
M6
5
130
84879090
64640630
64640630
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
30
28
42
70.0
12
64
84
42
44
9.0
M6
5
180
84879090
64640640
64640640
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
40
36
60
96.0
15
90
114
57
60
11.0
M8
6
420
84879090
64640650
64640650
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
50
40
70
120.0
18
100
126
63
74
14.0
M12
10
750
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表