Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RUKPL-R2/R6-C - 滑动离合器 R2 和 R60, C型 –沿轴排列
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动的轮毂
离合器R2和R6打滑
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-c.prj},{NB=61044400},{ARTNR=61044400},{AZR=2},{L=46.5},{L1=25},{L2=8.6},{D1=25.8},{B=8.0},{DZ=1000},{GEW=57},{D10=25.2},{GEW1=2.7},{D2=22.8},{D3=26.2},{B1=4.3},{B2=2.2},{B3=10},{B4=5.2},{B5=6.2},{B6=18.10},{B7=0.5},{B8=2.7},{H1=24.4},{S1=3},{S2=4},{CTN=84836080},{LL1=31.1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Kreuzscheibe: Polyacetal, schwarz, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ C: axiale Anordnung},{DM=2.4 - 53.8},{SUA=M3x3, 2x90° an Seite 1, M4x4, 2x90° an Seite2},{VDS=<2},{EK=60124400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZR
摩擦盘的数量
[Stück]
DM
扭矩范围
[Ncm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
B
B +0.03 - 内孔
[mm]
SUA
固定螺钉的尺寸和排列
ⁿ/ₐ
DZ
最大滑移速度
[1/min]
VDS
扭转反作用力
[Grad]
GEW
重量
[g]
EK
产品编号 备用零件交叉盘
ⁿ/ₐ
GEW1
零部件十字盘的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61044300
61044300
铝制
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
C型:轴向排列
2
2.4 - 53.8
46.5
25
8.6
25.8
6.0
M3x3,2x90°在1面,M4x4,2x90°在...
1000
<2
57
60124400
2.7
84836080
61044400
61044400
铝制
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
C型:轴向排列
2
2.4 - 53.8
46.5
25
8.6
25.8
8.0
M3x3,2x90°在1面,M4x4,2x90°在...
1000
<2
57
60124400
2.7
84836080
61044800
61044800
铝制
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
C型:轴向排列
6
7.8 - 132.4
53.4
31
8.6
25.8
6.0
M3x3,2x90°在1面,M4x4,2x90°在...
1000
<2
83
60124400
2.7
84836080
61044900
61044900
铝制
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,...
C型:轴向排列
6
7.8 - 132.4
53.4
31
8.6
25.8
8.0
M3x3,2x90°在1面,M4x4,2x90°在...
1000
<2
83
60124400
2.7
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表