Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DRKPL-HF - 带盲孔的扭转刚性联轴器HF,夹持型
MÄDLER
驱动元件
离合器
扭转式刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hf_m_sl.prj},{NB=60140900_10_10},{ARTNR=60140900},{DM=4.0},{SBM=13},{B=10},{BMAX=12},{L1=28.4},{L2=8.6},{L3=11.2},{D1=25.4},{VS=205},{GEW=31},{GEW1=2.7},{L4=9.85},{L5=13.85},{D2=2.50},{B1=8.0},{AB=21.25},{AB2=8.10},{G=3.0},{AZ=2},{KB=8.0},{KB2=14.3},{KTF=3.65},{KFT2=1.400},{DH=3.75},{D1H13=6.00},{LS=3.20},{BK=7.2},{SB1=1.2},{ASB1=1.00},{A2SB1=6.35},{RSB1=20},{SB2=0.8},{AS=1.20},{DK=5.5},{K=3.0},{L=10},{SW=2.5},{SWT=1.3},{R=0.30},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung, Übertragungselement (Kreuzscheibe) aus schwarzem Polyacetal},{MVW=±0.5},{MVR=±0.2},{BX1=10.000},{BX2=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩 1) - 工作因素(无轴偏差)
[Nm]
SBM
静态断裂扭矩
[Nm]
B
B +0.03 - 内孔
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
MVW
最大排量为3000/min。- 角度
[Grad]
MVR
3000min-1时的最大位移 - 径向
[mm]
VS
扭转刚度
[Nm/rad]
GEW
离合器的重量
[g]
ARTNR1
产品编号 - 备用十字垫圈
ⁿ/ₐ
GEW1
重量------备用零件十字盘
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60140100
60140100
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.7
10
4
8
22.0
6.3
9.4
19.1
±0.5
±0.2
115
12
60124200
1.5
84836080
60140200
60140200
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.7
10
6
8
22.0
6.3
9.4
19.1
±0.5
±0.2
115
12
60124200
1.5
84836080
60140300
60140300
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.7
10
8
8
22.0
6.3
9.4
19.1
±0.5
±0.2
115
12
60124200
1.5
84836080
60140700
60140700
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.0
13
6
12
28.4
8.6
11.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60140800
60140800
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.0
13
8
12
28.4
8.6
11.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60140900
60140900
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.0
13
10
12
28.4
8.6
11.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60141100
60141100
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.0
53
8
16
48.0
13.0
22.0
33.3
±0.5
±0.2
615
86
60124600
8.0
84836080
60141200
60141200
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.0
53
10
16
48.0
13.0
22.0
33.3
±0.5
±0.2
615
86
60124600
8.0
84836080
60141300
60141300
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.0
53
12
16
48.0
13.0
22.0
33.3
±0.5
±0.2
615
86
60124600
8.0
84836080
60141500
60141500
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.0
57
10
20
50.8
16.7
17.4
41.3
±0.5
±0.25
1200
148
60124800
12.7
84836080
60141600
60141600
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.0
57
12
20
50.8
16.7
17.4
41.3
±0.5
±0.25
1200
148
60124800
12.7
84836080
60141800
60141800
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.0
57
16
20
50.8
16.7
17.4
41.3
±0.5
±0.25
1200
148
60124800
12.7
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表