Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-10B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_5-8x3-8.prj},{NB=10699118},{ARTNR=10699118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{B=14},{L=30},{GEW=1.04},{RD=10.16},{B1=9.1},{R3=16},{C=1.6},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10699112
10699112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
12
68.0
61.34
42
12
30
0.38
84839089
10699113
10699113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
13
73.0
66.32
47
12
30
0.48
84839089
10699114
10699114
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
14
78.0
71.34
52
12
30
0.57
84839089
10699115
10699115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
15
83.0
76.36
57
12
30
0.70
84839089
10699116
10699116
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
16
88.0
81.37
60
14
30
0.75
84839089
10699117
10699117
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
17
93.0
86.39
60
14
30
0.81
84839089
10699118
10699118
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
18
98.3
91.42
70
14
30
1.04
84839089
10699119
10699119
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
19
103.3
96.45
70
14
30
1.18
84839089
10699120
10699120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
20
108.4
101.49
75
14
30
1.23
84839089
10699121
10699121
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
21
113.4
106.52
75
16
30
1.38
84839089
10699122
10699122
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
22
118.0
111.55
80
16
30
1.40
84839089
10699123
10699123
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
23
123.4
116.58
80
16
30
1.50
84839089
10699124
10699124
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
24
128.3
121.62
80
16
30
1.53
84839089
10699125
10699125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
25
134.0
126.66
80
16
30
1.62
84839089
10699130
10699130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 10 B-1
KRR
30
158.8
151.87
90
20
35
2.46
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表