lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-3:1-RF - 不锈钢直齿锥齿轮,传动比为3:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
不锈钢锥齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_edelstahl/kr_v2a_i_3zu1.prj},{NB=36199081},{ARTNR=36199081},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=3 : 1},{M=2.0},{Z=48},{DA=97.3},{D=96.0},{ND=60},{NL=18.00},{L1=30.0},{L=35.0},{S=31.0},{B=15.0},{BH7=25},{E=45},{MD=3.63},{GEW=95},{DK=88.69},{SS=30.96},{LL=35.00},{ZKA=97.33},{ZKI=68.40},{KN=18.435},{KV=74.393},{FN=1.0},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_rf_3zu1_2_48zz},{TN2=krk2_rf_3zu1_2_48zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
36099576
36099576
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
1.0
15
17.7
15.0
13
9.20
16.0
16.5
10.0
7.1
5
32
0.10
14
84839089
36099577
36099577
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
1.0
45
45.4
45.0
25
10.00
15.0
17.0
15.1
7.1
8
22
0.30
92
84839089
36099780
36099780
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
1.5
16
28.0
24.0
18
11.00
22.0
23.2
12.7
11.4
8
48
0.45
42
84839089
36099781
36099781
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
1.5
48
72.6
72.0
50
12.00
20.0
24.1
20.8
11.4
15
32
1.35
405
84839089
36199080
36199080
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
2.0
16
35.9
32.0
20
10.00
25.0
26.6
12.6
15.0
10
60
1.21
80
84839089
36199081
36199081
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
2.0
48
97.3
96.0
60
18.00
30.0
35.0
31.0
15.0
25
45
3.63
95
84839089
36199180
36199180
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
2.5
16
44.9
40.0
30
15.35
34.0
36.5
17.8
20.0
10
77
2.60
200
84839089
36199181
36199181
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
2.5
48
121.6
120.0
80
15.00
29.0
33.9
28.5
20.0
25
46
7.80
1600
84839089
36199480
36199480
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
3.0
16
53.9
48.0
40
12.70
36.0
38.3
15.0
25.0
15
86
4.60
310
84839089
36199481
36199481
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
3.0
48
145.9
144.0
70
18.00
34.0
38.7
32.0
25.0
30
53
13.80
2300
84839089
36199880
36199880
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
4.0
16
71.8
64.0
50
17.00
46.0
48.3
20.3
30.0
20
115
9.40
680
84839089
36199881
36199881
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
3 : 1
4.0
48
194.6
192.0
90
20.00
43.0
50.0
41.9
30.0
30
70
28.20
5700
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表