Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MF-ABS-QUADR - 带防脱保护的机器支脚,带方形凸缘
MÄDLER
驱动元件
铰接板和可调脚
机器脚
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/maschinenfuesse/ma-fuss_m_abrs_quadr.prj},{NB=68598500},{ARTNR=68598500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk 62º ±5º Shore A, Metallteile: Stahl, Festigkeitsklasse 5.6, verzinkt},{HW=Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), ±20%},{D=150},{D2=110},{DD=12.5},{G=M16},{H=51.5},{L=168},{M=132},{S=4.0},{CD=5200},{FZUL=13000},{EF=2.5},{GEW=2.04},{GG=16},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
DD
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
m
[mm]
S
[mm]
CD
中型CD - 中型弹簧率
[N/mm]
FZUL
F perm. - perm. stat. max. 永久载荷。有拉伸载荷时,无悬挂/阻尼
[N]
EF
变形量
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68598000
68598000
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
101
60
9.0
M12
40.0
108
88
3.0
2000
5000
2.5
0.67
40169991
68598500
68598500
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
150
110
12.5
M16
51.5
168
132
4.0
5200
13000
2.5
2.04
40169991
68599000
68599000
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
177
125
13.0
M20
63.0
184
150
4.5
4800
168000
3.5
3.10
40169991
68599500
68599500
钢,镀锌
弹性体:天然橡胶62º ±5º Shore A,金...
给出的数值是橡胶硬度为62º Shore A(中等...
192
150
13.0
M20
70.0
200
165
6.0
5200
18200
3.5
4.45
40169991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表