Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - 重型杆端 GS DIN 12240-4 (DIN 648) 系列 K,外螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承GS DIN 648,尺寸系列K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gs_din12240-4_mr-k/h-gk_gs_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63224000-M42x2},{ARTNR=63224000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Sondermessing CuZn38Al1 },{HW=mit Schmiernippel},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49.0},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42x2},{KW=16},{GEW=2550},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.0},{P=2.00},{SND=12.00},{SNL=6.00},{L7=87.6},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.12
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 -1,0
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
KW
α - 倾斜角
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63220200
63220200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
AR = 右侧外螺纹
2
4.5
3.60
2.6
9
20
12
M2
16
3
84833038
63220300
63220300
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
AR = 右侧外螺纹
3
6.0
4.50
5.1
14
26
15
M3
14
6
84833038
63220500
63220500
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
AR = 右侧外螺纹
5
8.0
6.00
7.7
18
33
20
M5
13
13
84833038
63220600
63220600
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
6
9.0
6.75
8.9
20
36
22
M6
13
20
84833038
63220800
63220800
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
8
12.0
9.00
10.4
24
42
25
M8
14
33
84833038
63221000
63221000
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
10
14.0
10.50
12.9
28
48
29
M10
13
56
84833038
63221200
63221200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
12
16.0
12.00
15.4
32
54
33
M12
13
87
84833038
63221400
63221400
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
14
19.0
13.50
16.8
36
60
36
M14
16
129
84833038
63221600
63221600
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
16
21.0
15.00
19.3
42
66
40
M16
15
189
84833038
63221800
63221800
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
18
23.0
16.50
21.8
46
72
44
M18x1,5
15
267
84833038
63222000
63222000
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
20
25.0
18.00
24.3
50
78
47
M20x1,5
14
348
84833038
63222200
63222200
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
22
28.0
20.00
25.8
54
84
51
M22x1,5
15
443
84833038
63222500
63222500
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
25
31.0
22.00
29.6
60
94
57
M24x2
15
600
84833038
63223000
63223000
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
30
37.0
25.00
34.8
70
110
71
M30x2
17
1030
84833038
63223500
63223500
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
35
43.0
28.00
37.7
80
125
73
M36x2
19
1600
84833038
63224000
63224000
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AR = 右侧外螺纹
40
49.0
35.00
44.2
90
142
78
M42x2
16
2550
84833038
63230200
63230200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
AL = 左手外螺纹
2
4.5
3.60
2.6
9
20
12
M2
16
3
84833038
63230300
63230300
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
AL = 左手外螺纹
3
6.0
4.50
5.1
14
26
15
M3
14
6
84833038
63230500
63230500
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
AL = 左手外螺纹
5
8.0
6.00
7.7
18
33
20
M5
13
13
84833038
63230600
63230600
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AL = 左手外螺纹
6
9.0
6.75
8.9
20
36
22
M6
13
20
84833038
63230800
63230800
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AL = 左手外螺纹
8
12.0
9.00
10.4
24
42
25
M8
14
33
84833038
63231000
63231000
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AL = 左手外螺纹
10
14.0
10.50
12.9
28
48
29
M10
13
56
84833038
63231200
63231200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
AL = 左手外螺纹
12
16.0
12.00
15.4
32
54
33
M12
13
87
84833038
63231400
63231400
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AL = 左手外螺纹
14
19.0
13.50
16.8
36
60
36
M14
16
129
84833038
63231600
63231600
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
AL = 左手外螺纹
16
21.0
15.00
19.3
42
66
40
M16
15
189
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表