lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BOG-A-ALSW-ALEL - 弧形铝质拉手,形式A
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/bogengriffe/bogengriff_ausf-a_al.prj},{NB=66684200},{ARTNR=66684200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Aluminium, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt},{AUSF=Form A: Montage von der Rückseite},{B=26},{L1=160},{L2=190},{A=17},{D1=M8},{D2=-},{H1=57},{H2=-},{T=12.0},{GEW=116},{DD1=8},{DD2=6.4},{CTN=83024900},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00 }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2大约
[mm]
A
a
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
T
t最小。
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66684000
66684000
铝黑色
铝,塑料涂层,黑色RAL 9005纹理亚光
形式A:从后面安装
20
160
185
13
M6
-
51
-
8.5
106
83024900
66684100
66684100
铝黑色
铝,塑料涂层,黑色RAL 9005纹理亚光
形式A:从后面安装
20
192
221
13
M6
-
51
-
8.5
130
83024900
66684200
66684200
铝黑色
铝,塑料涂层,黑色RAL 9005纹理亚光
形式A:从后面安装
26
160
190
17
M8
-
57
-
12.0
116
83024900
66684400
66684400
本色铝
自然阳极氧化的铝
形式A:从后面安装
20
160
185
13
M6
-
51
-
8.5
106
83024900
66684500
66684500
本色铝
自然阳极氧化的铝
形式A:从后面安装
20
192
221
13
M6
-
51
-
8.5
130
83024900
66684600
66684600
本色铝
自然阳极氧化的铝
形式A:从后面安装
26
160
190
17
M8
-
57
-
12.0
116
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表