目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 62203B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier Inoxydable
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/inox/62203b.prj},{NB=emile_maurin_62203B6X25},{REF=62203B6X25},{DXL=6x25},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6.000},{L=25.000},{LG=6.300},{LS=3.600},{PRIX=12.60},{EMB=200},{D3=4.773},{P=1.000},{S=4.000},{DK=12.000},{AL=90.000},{DS=6.000},{K=3.300},{R=0.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{T=2.500},{W=0.100},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-fraisee-six-pans-creux-inox-a2-iso-10642-62203b}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
-
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 62203B4X10
62203B4X10
4x10
Acier inoxydable A2
4.000
10.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B4X12
62203B4X12
4x12
Acier inoxydable A2
4.000
12.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B4X16
62203B4X16
4x16
Acier inoxydable A2
4.000
16.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B4X20
62203B4X20
4x20
Acier inoxydable A2
4.000
20.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B4X25
62203B4X25
4x25
Acier inoxydable A2
4.000
25.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B4X30
62203B4X30
4x30
Acier inoxydable A2
4.000
30.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B4X40
62203B4X40
4x40
Acier inoxydable A2
4.000
40.000
2.500
8.000
2.300
Emile Maurin 62203B5X10
62203B5X10
5x10
Acier inoxydable A2
5.000
10.000
3.000
10.000
2.800
Emile Maurin 62203B5X16
62203B5X16
5x16
Acier inoxydable A2
5.000
16.000
3.000
10.000
2.800
Emile Maurin 62203B5X20
62203B5X20
5x20
Acier inoxydable A2
5.000
20.000
3.000
10.000
2.800
Emile Maurin 62203B5X25
62203B5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5.000
25.000
3.000
10.000
2.800
Emile Maurin 62203B5X30
62203B5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5.000
30.000
3.000
10.000
2.800
Emile Maurin 62203B5X40
62203B5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5.000
40.000
3.000
10.000
2.800
Emile Maurin 62203B6X10
62203B6X10
6x10
Acier inoxydable A2
6.000
10.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B6X16
62203B6X16
6x16
Acier inoxydable A2
6.000
16.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B6X20
62203B6X20
6x20
Acier inoxydable A2
6.000
20.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B6X25
62203B6X25
6x25
Acier inoxydable A2
6.000
25.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B6X30
62203B6X30
6x30
Acier inoxydable A2
6.000
30.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B6X40
62203B6X40
6x40
Acier inoxydable A2
6.000
40.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B6X50
62203B6X50
6x50
Acier inoxydable A2
6.000
50.000
4.000
12.000
3.300
Emile Maurin 62203B8X20
62203B8X20
8x20
Acier inoxydable A2
8.000
20.000
5.000
16.000
4.400
Emile Maurin 62203B8X25
62203B8X25
8x25
Acier inoxydable A2
8.000
25.000
5.000
16.000
4.400
Emile Maurin 62203B8X30
62203B8X30
8x30
Acier inoxydable A2
8.000
30.000
5.000
16.000
4.400
Emile Maurin 62203B8X40
62203B8X40
8x40
Acier inoxydable A2
8.000
40.000
5.000
16.000
4.400
Emile Maurin 62203B8X50
62203B8X50
8x50
Acier inoxydable A2
8.000
50.000
5.000
16.000
4.400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表