目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 23000B - brut Classe 12.9
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/23000b.prj},{NB=emile_maurin_23000 10x10},{REF=23000 10x10},{DXL=10x10},{MAT=Acier brut classe 12.9},{D=10},{L=10},{S=8.0},{DK=16.0},{K=10.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-cylindrique-six-pans-creux-acier-classe-12-9-brut-iso-4762-din-912-23000b},{LG=4.500},{LF=1.020},{D3=8.160},{P=1.500},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{HM=10.000},{R=0.400},{IDNR=},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000},{FORM=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 23000 4x10
23000 4x10
4x10
Acier brut classe 12.9
4
10
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23000 4x16
23000 4x16
4x16
Acier brut classe 12.9
4
16
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23000 4x20
23000 4x20
4x20
Acier brut classe 12.9
4
20
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23000 4x30
23000 4x30
4x30
Acier brut classe 12.9
4
30
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 23000 5x10
23000 5x10
5x10
Acier brut classe 12.9
5
10
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 23000 5x16
23000 5x16
5x16
Acier brut classe 12.9
5
16
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 23000 5x20
23000 5x20
5x20
Acier brut classe 12.9
5
20
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 23000 5x25
23000 5x25
5x25
Acier brut classe 12.9
5
25
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 23000 5x30
23000 5x30
5x30
Acier brut classe 12.9
5
30
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 23000 5x40
23000 5x40
5x40
Acier brut classe 12.9
5
40
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 23000 5x50
23000 5x50
5x50
Acier brut classe 12.9
5
50
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 23000 6x10
23000 6x10
6x10
Acier brut classe 12.9
6
10
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23000 6x16
23000 6x16
6x16
Acier brut classe 12.9
6
16
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23000 6x20
23000 6x20
6x20
Acier brut classe 12.9
6
20
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23000 6x25
23000 6x25
6x25
Acier brut classe 12.9
6
25
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23000 6x30
23000 6x30
6x30
Acier brut classe 12.9
6
30
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x35
23000 6x35
6x35
Acier brut classe 12.9
6
35
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x40
23000 6x40
6x40
Acier brut classe 12.9
6
40
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x45
23000 6x45
6x45
Acier brut classe 12.9
6
45
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x50
23000 6x50
6x50
Acier brut classe 12.9
6
50
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x60
23000 6x60
6x60
Acier brut classe 12.9
6
60
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x70
23000 6x70
6x70
Acier brut classe 12.9
6
70
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 6x80
23000 6x80
6x80
Acier brut classe 12.9
6
80
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23000 8x16
23000 8x16
8x16
Acier brut classe 12.9
8
16
6.0
13.0
8.0
L
Emile Maurin 23000 8x20
23000 8x20
8x20
Acier brut classe 12.9
8
20
6.0
13.0
8.0
L
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表