双排齿网带链轮 - T-300/T-400 系列
利来链条
T系列网带链
T-300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_300_series/t_300_b_sprocket.prj},{NB=1-T-300/400B-17-25},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-300/T-400 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in Light load transport},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=17},{PD=103.6},{OD=106.0},{BORE=25},{TOP=95.5},{A=65}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-300/400B-10-20
1-T-300/400B-10-20
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
61.6
63.9
20
1-T-300/400B-10-25
1-T-300/400B-10-25
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
61.6
63.9
25
1-T-300/400B-12-25
1-T-300/400B-12-25
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
73.6
75.7
25
1-T-300/400B-12-30
1-T-300/400B-12-30
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
73.6
75.7
30
1-T-300/400B-12-35
1-T-300/400B-12-35
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
73.6
75.7
35
1-T-300/400B-14-25
1-T-300/400B-14-25
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
14
85.6
87.7
25
1-T-300/400B-14-30
1-T-300/400B-14-30
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
14
85.6
87.7
30
1-T-300/400B-14-35
1-T-300/400B-14-35
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
14
85.6
87.7
35
1-T-300/400B-17-25
1-T-300/400B-17-25
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
17
103.6
106.0
25
1-T-300/400B-17-30
1-T-300/400B-17-30
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
17
103.6
106.0
30
1-T-300/400B-17-35
1-T-300/400B-17-35
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
17
103.6
106.0
35
1-T-300/400B-20-25
1-T-300/400B-20-25
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
121.8
124.2
25
1-T-300/400B-20-30
1-T-300/400B-20-30
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
121.8
124.2
30
1-T-300/400B-20-35
1-T-300/400B-20-35
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
121.8
124.2
35
1-T-300/400B-23-25
1-T-300/400B-23-25
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
23
139.9
142.5
25
1-T-300/400B-23-30
1-T-300/400B-23-30
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
23
139.9
142.5
30
1-T-300/400B-23-35
1-T-300/400B-23-35
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
23
139.9
142.5
35
1-T-300/400B-25-30
1-T-300/400B-25-30
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
25
152.0
154.7
30
1-T-300/400B-25-40
1-T-300/400B-25-40
机加工
T-300/T-400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
25
152.0
154.7
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表