网带链轮 - T-2800 系列
利来链条
T系列网带链
T-2800 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2800_series/t_2800_sprocket.prj},{NB=1-T-2800.1-15-35},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-2800 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{P=1},{TN=15},{BORE=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-2800.1-15-35
1-T-2800.1-15-35
机加工
T-2800 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
15
55.7
64.5
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表