T5K - 免键同步带轮(轻载)
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
免键式同步带轮
轻载传动
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/without_key_type/light_load_transimission/t5k_asmtab.prj},{NB=LE-AW32T5K100-E-10},{BW=T5K100},{PM=6061},{PST=W},{TN=32},{WS=E},{E=10},{F=0},{PD=50.93},{OD=50.10},{FF=55},{EE=40},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=t5k/assemblies/t5k_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
A
[mm]
W
[mm]
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
RM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
衬套材质
ⁿ/ₐ
RST
ⁿ/ₐ
BST
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
FF
F
[mm]
EE
E
[mm]
D
[mm]
LL
(L)
[mm]
LE-AW22T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
22
35.01
34.25
40
27
25.500
8.500
LE-AW24T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
24
38.20
37.40
45
30
25.500
8.500
LE-AW25T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
25
39.79
39.00
45
30
25.500
8.500
LE-AW26T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
26
41.38
40.60
48
35
25.500
8.500
LE-AW28T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
28
44.56
43.75
48
35
25.500
8.500
LE-AW30T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
30
47.75
46.95
52
36
30.000
10.500
LE-AW32T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
32
50.93
50.10
55
40
30.000
10.500
LE-AW34T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
34
54.11
53.25
61
45
30.000
10.500
LE-AW36T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
36
57.30
56.45
61
45
30.000
10.500
LE-AW40T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
40
63.66
62.85
67
50
30.000
10.500
LE-AW44T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
44
70.03
69.20
74
58
32.000
10.500
LE-AW48T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
48
76.39
75.55
83
63
32.000
10.500
LE-AW50T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
50
79.58
78.75
87
67
32.000
10.500
LE-AW60T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
60
95.49
94.65
99
80
32.000
10.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表