固定脚座 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/floor_mount_base_plates.prj},{NB=LE-JZ-4590},{ORDERNUMBER=LE-JZ-4590},{MATERIAL=Carbon Steel Welded},{A=155},{B=200},{C1=14},{D=91},{E1=5.0},{F=4},{G=45},{H=45},{I=115},{WEIGHT=1.564},{CONNECTION=LE-TS-8*25-45/FL-M8*8pcs},{Z=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CONNECTION
连接件编号
ⁿ/ₐ
LE-JZC-30
LE-JZC-30
LE-JZC-30
碳钢喷塑
80
80
Φ10
31
R4
4
30
80
-
0.45
LE-TS-6*16-30/FL-M6*4pcs
LE-JZC-40
LE-JZC-40
LE-JZC-40
碳钢喷塑
100
100
Φ14
41
R5
4
40
115
-
0.75
LE-TS-8*20-40/FL-M8*4pcs
LE-JZC-45
LE-JZC-45
LE-JZC-45
碳钢喷塑
105
105
Φ14
46
R5
4
45
115
-
0.86
LE-TS-8*25-45/FL-M8*4pcs
LE-JZC-50
LE-JZC-50
LE-JZC-50
碳钢喷塑
115
115
Φ14
51
R5
4
50
115
-
0.98
LE-TS-8*25-45/FL-M8*4pcs
LE-JZ-3060
LE-JZ-3060
LE-JZ-3060
碳钢喷塑
110
140
Φ10
61
R4
4
30
30
80
0.789
LE-TS-6*16-30/FL-M6*8pcs
LE-JZ-4080
LE-JZ-4080
LE-JZ-4080
碳钢喷塑
140
180
Φ14
81
R5
4
40
40
115
1.456
LE-TS-8*20-40/FL-M8*8pcs
LE-JZ-4590
LE-JZ-4590
LE-JZ-4590
碳钢喷塑
155
200
Φ14
91
R5
4
45
45
115
1.564
LE-TS-8*25-45/FL-M8*8pcs
LE-JZ-50100
LE-JZ-50100
LE-JZ-50100
碳钢喷塑
170
220
Φ14
101
R5
4
50
50
115
1.786
LE-TS-8*25-45/FL-M8*8pcs
LE-JZ-6060
LE-JZ-6060
LE-JZ-6060
碳钢喷塑
135
135
Φ14
61
R5
4
60
60
115
1.189
LE-TS-6*16-30/FL-M6*8pcs
LE-JZ-8080
LE-JZ-8080
LE-JZ-8080
碳钢喷塑
175
175
Φ14
81
R5
4
80
80
115
1.854
LE-TS-8*20-40/FL-M8*8pcs
LE-JZ-9090
LE-JZ-9090
LE-JZ-9090
碳钢喷塑
195
195
Φ14
91
R5
4
90
90
115
1.989
LE-TS-8*25-45/FL-M8*8pcs
LE-JZ-100100
LE-JZ-100100
LE-JZ-100100
碳钢喷塑
215
215
Φ14
101
R5
4
100
100
115
2.564
LE-TS-8*25-45/FL-M8*8pcs
LE-JZ-4040A
LE-JZ-4040A
LE-JZ-4040A
碳钢喷塑
120
120
Φ15
41
R4.5
5
41
100
90
1.057
LE-TS-8*20-40/FL-M8*4pcs
LE-JZ-4080A
LE-JZ-4080A
LE-JZ-4080A
碳钢喷塑
120
160
Φ15
81
R4.5
5
40
100
130
2.114
LE-TS-8*25-40/FL-M8*6pcs
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表