L型外连接板 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
外连接件系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/external_connector/outer_plate_connector_l.prj},{NB=LE-WJ-30L},{CODE=LE-WJ},{MATERIAL=Chrome Steel},{A=85.0},{B=26.0},{C1=7.0},{D=2.5},{WEIGHT=0.078},{COM=30L},{CONNECTION=LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CONNECTION
连接件编号
ⁿ/ₐ
LE-WJ-30L
LE-WJ-30L
LE-WJ
碳钢(表面镀铬)
85.0
26.0
Φ7
2.5
0.078
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
LE-WJ-40L
LE-WJ-40L
LE-WJ
碳钢(表面镀铬)
110.0
36.0
Φ9
3.0
0.148
LE-BYS-6*20/TM-M6-40*4PCS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表