HR - Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
High - strength - Blind rivets
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/hochfeste_blindniet/niethuelsen_stahl/flach_stahl.prj},{NB=KVT SD 54 HR(14.8)},{D=4.0},{L=12.2},{FORM=1},{P=4.80},{P1=4.8-6.4},{PMIN=4.800},{PMAX=6.400},{BZC=SD 54 HR},{W=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.2},{F1=2600},{F2=2000},{D1=2.80},{X1=4.080},{X2=1.700},{X3=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT SD 42 HR
3.2
8.0
1.6-3.2
SD 42 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
3.4
1700
1450
2.20
KVT SD 52 HR
4.0
9.0
1.6-3.2
SD 52 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
4.2
2600
2000
2.80
KVT SD 53 HR
4.0
10.6
3.2-4.8
SD 53 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
4.2
2600
2000
2.80
KVT SD 54 HR
4.0
12.2
4.8-6.4
SD 54 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
4.2
2600
2000
2.80
KVT SD 63 HR
4.8
10.8
3.2-4.8
SD 63 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
5.0
3400
3100
3.40
KVT SD 64 HR
4.8
12.4
4.8-6.4
SD 64 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
5.0
3400
3100
3.40
KVT SD 83 HR
6.4
11.3
1.2-4.8
SD 83 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
6.6
5350
3900
4.60
KVT SD 85 HR
6.4
14.5
4.8-8.0
SD 85 HR
Hülse : Stahl , verzinkt ...
6.6
5350
3900
4.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表