您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径32 - 带夹紧套环联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
带夹紧套环联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_4/sg7_4_32l.prj},{NB=SG7-4-32L-9.525-10-54},{D1=9.525},{T1=1.400},{B1=3.000},{K1=},{D2=10.000},{T2=1.400},{B2=3.000},{K2=},{TS=1.7},{RT=2.5},{MT=5.0},{MS=10000},{RRO=0.20},{TT=2.0},{EP=+0.3 -1.0},{ML=主体铝合金、不锈钢波纹管},{FH=喷砂阳极},{WT=62.0},{USE=常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接},{RS=特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质},{TD=高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向和轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-4-32L-8-8-54
8.000
8.000
SG7-4-32L-8-8-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-8-9.525-54
8.000
9.525
SG7-4-32L-8-9.525-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-8-10-54
8.000
10.000
SG7-4-32L-8-10-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-8-12-54
8.000
12.000
SG7-4-32L-8-12-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-8-14-54
8.000
14.000
SG7-4-32L-8-14-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-9.525-9.525-54
9.525
9.525
SG7-4-32L-9.525-9.525-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-9.525-10-54
9.525
10.000
SG7-4-32L-9.525-10-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-9.525-12-54
9.525
12.000
SG7-4-32L-9.525-12-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-9.525-14-54
9.525
14.000
SG7-4-32L-9.525-14-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-10-10-54
10.000
10.000
SG7-4-32L-10-10-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-10-12-54
10.000
12.000
SG7-4-32L-10-12-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-10-14-54
10.000
14.000
SG7-4-32L-10-14-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-12-12-54
12.000
12.000
SG7-4-32L-12-12-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-12-14-54
12.000
14.000
SG7-4-32L-12-14-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
SG7-4-32L-14-14-54
14.000
14.000
SG7-4-32L-14-14-54
1.7
2.5
5.0
10000
0.20
2.0
+0.3 -1.0
主体铝合金、不锈钢波纹管
喷砂阳极
62.0
常用于数控机床自动化伺服电机、步进电机的连接
特殊规格可以按客户需求定做;主体可定制不锈钢材质
高灵敏度,高扭矩;零回转间隙,不锈钢波纹管补偿角向...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表