GT-100/120 - 水平调节重型脚座
尚坤工业KUNLONG
脚座系列
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/dt_ft_af/gt_100_120.prj},{NB=GT-10024200A},{IN=GT-10024200A},{WT=1190},{CY=500},{M=M24},{M1=24},{L=240},{H=200},{H1=30},{D=100},{D1=79},{ML=底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC},{FH=底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀},{YT=医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等},{TD=采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防锈性能良好;CNC精密加工,外观精美;底部优质防震胶垫,防震防滑}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
CY
承重(kg)/个
[kg]
M
螺杆外径
ⁿ/ₐ
L
总长
ⁿ/ₐ
H
螺杆长度
ⁿ/ₐ
H1
底座高度
ⁿ/ₐ
D
底座直径
ⁿ/ₐ
D1
孔距
ⁿ/ₐ
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
GT-10024100A
GT-10024100A
920
500
M24
140
100
30
100
79
底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC
底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀
医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等
采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防...
GT-10024150A
GT-10024150A
1050
500
M24
190
150
30
100
79
底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC
底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀
医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等
采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防...
GT-10024200A
GT-10024200A
1190
500
M24
240
200
30
100
79
底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC
底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀
医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等
采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防...
GT-12024100A
GT-12024100A
1190
600
M24
143
100
33
120
105
底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC
底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀
医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等
采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防...
GT-12024150A
GT-12024150A
1320
600
M24
193
150
33
120
105
底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC
底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀
医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等
采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防...
GT-12024200A
GT-12024200A
1460
600
M24
243
200
33
120
105
底座/合金钢、螺杆/铁、胶垫/PVC
底座/喷砂+镀铬、螺杆铁/电镀
医疗设备、机床、食品加工设备、自动化设备等
采用合金钢材质,承重性能好;产品表面喷砂电镀铬,防...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表