Flexible coupling - Ausgleichskupplungen dienen als Winkelausgleich bis zu ±4° und als Radialausgleich bis 2mm der Kolbenstange eines Zylinders.
Konstandin
Flexible couplings
Powered by
CAD模型選擇
{konstandin/ausgleichskupplung/ausgleichskupplung.prj},{NB=KY1130(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=KY1130},{TYP=AK-M12x1.25},{A=M12x1.25},{MAT=},{POSNUT=0},{NDM=12.000},{P=1.250},{B=24.0},{C=-},{C1=0.000},{D=77.0},{E=6.0},{F=21},{F1=21.0},{G=6},{H=17.8},{I=28.0},{J=30},{SW1=19},{SW2=12.0},{SW3=30},{SW4=19},{RS=0.7},{GEW=0.23},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/Ausgleichskupplungen.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
thread
ⁿ/ₐ
ZF
Zugfestigkeit Material
[N/mm^2]
B
[mm]
C
[mm]
D
Toleranz ±2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
Thread depth of A
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
RS
Radial play
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht (Stahl verzinkt)
[kg]
KY1125 Konstandin
KY1125
AK-M4
M4
600
8.0
-
33.0
2.2
SW12
3
8.6
12.6
11
7
3.2
12
12
0.5
0.02
KY1125-M5 Konstandin
KY1125-M5
AK-M5
M5
600
13.5
-
38.5
2.5
8.5
3
7.0
14.5
11
8
5.0
13
7
0.5
0.02
KY1126 Konstandin
KY1126
AK-M6
M6
600
12.0
-
39.0
3.2
8.5
3
7.0
14.5
11
10
5.0
13
7
0.5
0.02
KY1127 Konstandin
KY1127
AK-M8
M8
600
16.0
-
55.0
4.0
12.4
3
7.0
21.5
14
13
7.0
17
10
0.5
0.06
KY1128 Konstandin
KY1128
AK-M10
M10
600
20.0
-
70.0
5.0
21
6
15.7
28.0
23
17
12.0
30
19
0.7
0.23
KY1129 Konstandin
KY1129
AK-M10x1.25
M10x1.25
600
20.0
-
70.0
5.0
21
6
15.7
28.0
23
17
12.0
30
19
0.7
0.23
KY1130 Konstandin
KY1130
AK-M12x1.25
M12x1.25
600
24.0
-
77.0
6.0
21
6
17.8
28.0
30
19
12.0
30
19
0.7
0.23
KY1133 Konstandin
KY1133
AK-M16x1.5
M16x1.5
600
32.0
45
108.0
8.0
33.5
9
19.0
45.0
32
24
19.0
41
30
1.0
0.65
KY1134 Konstandin
KY1134
AK-M20x1.5
M20x1.5
600
40.0
45
122.0
9.0
33.5
9
28.5
45.0
42
30
19.0
41
30
1.0
0.71
KY1136 Konstandin
KY1136
AK-M24x2
M24x2
600
48.0
-
147.0
12.0
39
9
26.5
68.0
42
36
22.0
55
32
1.0
1.6
KY1137 Konstandin
KY1137
AK-M27x2
M27x2
600
54.0
60
147.0
13.5
39
9
22.2
62.0
48
41
24.0
55
32
1.0
1.6
KY1139 Konstandin
KY1139
AK-M36x2
M36x2
600
72.0
80
241.0
14.0
56
22
40.2
103.0
80
55
36.0
75
50
1.0
5.1
KY1140 Konstandin
KY1140
AK-M42x2
M42x2
600
82.0
98
271.0
16.0
64
22
44.0
126.0
80
65
36.0
85
60
2.0
9.2
KY1141 Konstandin
KY1141
AK-M48x2
M48x2
600
82.0
98
271.0
24.0
64
22
44.0
126.0
80
75
42.0
85
60
2.0
9.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表