您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
MSA® 4-R90 BL Bis DN 150 - Missel Brandschutz-Dämm-Manschette
Kolektor Insulation
Brandschutz
Rohrabschottungen
Abwasser/Rohrpost R 90
Missel MSA 4 R90
Für Guss- / Stahlrohr
Powered by
CAD模型選擇
{kolektor_insulation/brandschutz/rohrabschottungen/abwasser_rohrpost_r90/missel_msa_4_r90/fuer_guss_stahlrohr/msa4_r90_bl_zm01.prj},{NB=252-3070(400)},{ARTNR=252-3070},{LODLEVEL=400},{L1=700},{DA1=104},{S1=13},{DI1=78},{L4=25},{AG=553},{WK=0.040},{BS=Ja},{VG=Ja},{AW=Nein},{KB=Nein},{RR=Ja},{ME=Nein},{SK=Nein},{BB=Nein},{NBB=Ja},{RMI=Nein},{GTIN=4016817031713},{WZ=68069000},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/252-3070.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{P1=Missel Brandschutz-Dämm-Manschette},{P2=MSA 4-R90 DN 70 BL: 700 mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
Produktnamen
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
L1
Länge
[mm]
DA1
Außendurchmesser Dämmung
[mm]
S1
Dämmdicke
[mm]
DI1
Innendurchmesser
[mm]
L4
[mm]
AG
Artikel Gewicht
[g]
BS
Brandschutz
ⁿ/ₐ
VG
Versorgung
ⁿ/ₐ
AW
Abwasser
ⁿ/ₐ
KB
Kabel
ⁿ/ₐ
RR
R 90-Rohrschott
ⁿ/ₐ
ME
MLAR Erleichterung
ⁿ/ₐ
SK
S90-Kombischott
ⁿ/ₐ
BB
brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
NBB
nichtbrennbare Rohre
ⁿ/ₐ
RMI
R90-Mischinstallaltion
ⁿ/ₐ
GTIN
GTIN/EAN
ⁿ/ₐ
WZ
Warennr./Zolltarifnr.
ⁿ/ₐ
UK
Umweltklassifizierung
ⁿ/ₐ
252-1050
Missel Brandschutz-Dämm-M...
252-1050
500
84
13
58
25
340
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817027389
68069000
REACH
252-1150
Missel Brandschutz-Dämm-M...
252-1150
1000
186
13
160
25
700
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817027433
68069000
REACH
252-3070
Missel Brandschutz-Dämm-M...
252-3070
700
104
13
78
25
553
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817031713
68069000
REACH
252-3080
Missel Brandschutz-Dämm-M...
252-3080
700
109
13
83
25
584
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817031553
68069000
REACH
252-3100
Missel Brandschutz-Dämm-M...
252-3100
700
136
13
110
25
721
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817031560
68069000
REACH
252-3125
Missel Brandschutz-Dämm-M...
252-3125
700
161
13
135
25
830
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
4016817031577
68069000
REACH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Missel BSM®-S 13 - Missel Brandschutz-Dämm-Manschette
Kolektor Insulation
27.09.2023
731 - Drainagerohr
agru
15.09.2022
Rohrschalldämpfer Muffe 1250 - HoKa Rohrschalldämpfer mit Muffe, Kulissenlä...
Hoka
28.06.2024
MSA® 4-R90 LX Bis DN 125 - Missel Brandschutz-Dämm-Manschette
Kolektor Insulation
03.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表