目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2155 - Threaded hoist pin, self-locking, stainless steel
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07785-01_asmtab.prj},{NB=K2155.120},{BESTKIPPUSA=K2155.12},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{D1=M12},{D2=10.07},{D5=21.5},{L1=17},{L2=24.0},{L3=25.7},{L4=38},{L5=27.0},{L6=30.0},{L7=49},{L8=87.5},{L9=21.5},{L10=12},{F1=6.2},{F2=2.5},{F3=2.3},{GEW=0.2730},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73182900},{EAN=4059245901319},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=50},{XC=1},{PPATH=07785-01_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
distance
[mm]
L5
distance
[mm]
L6
distance
[mm]
L7
distance
[mm]
L8
distance
[mm]
L9
distance
[mm]
L10
distance
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2155.08
K2155.08
Edelstahl
M8
6.62
21.5
12
17.8
25.7
38
27.0
30.0
49
87.5
21.5
8
2.1
0.9
0.8
0.2740
Yes
73182900
4059245901296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2155.10
K2155.10
Edelstahl
M10
8.35
21.5
14
20.0
25.7
38
27.0
30.0
49
87.5
21.5
10
3.9
1.5
1.5
0.2680
Yes
73182900
4059245901302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2155.12
K2155.12
Edelstahl
M12
10.07
21.5
17
24.0
25.7
38
27.0
30.0
49
87.5
21.5
12
6.2
2.5
2.3
0.2730
Yes
73182900
4059245901319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2155.16
K2155.16
Edelstahl
M16
13.80
21.5
17
24.0
25.7
38
27.0
30.0
49
87.5
21.5
12
8.4
4.5
4.2
0.2840
Yes
73182900
4059245901326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2155.20
K2155.20
Edelstahl
M20
17.25
30.0
22
30.0
36.5
52
32.6
36.0
56
114.0
26.0
17
16.6
7.7
5.8
0.5860
Yes
73182900
4059245901333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2155.24
K2155.24
Edelstahl
M24
20.70
35.0
27
36.0
42.0
60
50.6
49.8
82
152.0
36.0
22
23.0
11.1
8.6
1.1870
Yes
73182900
4059245901340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表