目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1101 - Screw plugs with dipstick
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28029.prj},{NB=K1101.1282015},{BESTKIPPUSA=K1101.1282015},{FORM=A},{D=28},{D1=M20X1,5},{D3=4},{L=8.0},{L1=10.0},{SW=24},{GEW=0.0250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245226870},{NDM=20.000},{TYP=2.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=18.700},{XB=1.000},{XC=2.700},{XE=1.500},{XF=27.400},{XG=8.500},{XH=13.000},{XI=15.000},{XJ=14.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
Thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1101.119014
K1101.119014
A
19
G1/4
4
7.0
9.0
17
0.0212
Yes
4059245226788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.122038
K1101.122038
A
22
G 3/8
4
7.5
10.0
18
0.0222
Yes
4059245226795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.128012
K1101.128012
A
28
G 1/2
4
7.5
11.0
24
0.0245
Yes
4059245226801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.134034
K1101.134034
A
34
G 3/4
5
9.0
11.0
30
0.0383
Yes
4059245226818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.142100
K1101.142100
A
42
G 1
5
10.5
12.0
36
0.0460
Yes
4059245226825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.151114
K1101.151114
A
51
G1 1/4
5
12.0
13.5
42
0.0551
Yes
4059245226832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1191415
K1101.1191415
A
19
M14X1,5
4
7.0
9.0
17
0.0211
Yes
4059245226849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1211615
K1101.1211615
A
21
M16X1,5
4
7.5
10.0
18
0.0221
Yes
4059245226856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1261815
K1101.1261815
A
26
M18X1,5
4
7.5
10.0
21
0.0236
Yes
4059245226863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1282015
K1101.1282015
A
28
M20X1,5
4
8.0
10.0
24
0.0250
Yes
4059245226870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.1282215
K1101.1282215
A
28
M22X1,5
4
8.0
11.0
24
0.0249
Yes
4059245226887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.219014
K1101.219014
B
19
G1/4
4
7.0
9.0
17
0.0211
Yes
4059245226894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.222038
K1101.222038
B
22
G 3/8
4
7.5
10.0
18
0.0221
Yes
4059245226900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.228012
K1101.228012
B
28
G 1/2
4
7.5
11.0
24
0.0247
Yes
4059245226917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.234034
K1101.234034
B
34
G 3/4
5
9.0
11.0
30
0.0382
Yes
4059245226924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.242100
K1101.242100
B
42
G 1
5
10.5
12.0
36
0.0461
Yes
4059245226931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.251114
K1101.251114
B
51
G1 1/4
5
12.0
13.5
42
0.0551
Yes
4059245226948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2191415
K1101.2191415
B
19
M14X1,5
4
7.0
9.0
17
0.0211
Yes
4059245226955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2211615
K1101.2211615
B
21
M16X1,5
4
7.5
10.0
18
0.0221
Yes
4059245226962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2261815
K1101.2261815
B
26
M18X1,5
4
7.5
10.0
21
0.0235
Yes
4059245226979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1101.2282015
K1101.2282015
B
28
M20X1,5
4
8.0
10.0
24
0.0249
Yes
4059245226986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表