目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0724 - Bushing for ball lock pins
KIPP USA
Ball Lock Pins
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/accessories/03197.prj},{NB=K0724.10816},{BESTKIPPUSA=K0724.10816},{AUSF=ohne LONG-LOK},{D=8},{D1=M16},{D2=10.0},{D3=12},{L=30},{L1=-},{L3=5},{L4=10},{L5=5},{SW=8},{T=5},{GEW=0.0229},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245025022},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=2.0},{XB=0.5},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0724.10512
K0724.10512
wihtout LONG-LOK
5
M12
6.0
9
25
4
7
3
5
4
0.0122
Yes
4059245024988
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.10616
K0724.10616
wihtout LONG-LOK
6
M16
7.5
12
30
5
10
5
6
5
0.0286
Yes
4059245025008
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.10816
K0724.10816
wihtout LONG-LOK
8
M16
10.0
12
30
5
10
5
8
5
0.0229
Yes
4059245025022
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.11024
K0724.11024
wihtout LONG-LOK
10
M24
13.0
18
35
6
8
7
10
6
0.0703
Yes
4059245025046
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.11224
K0724.11224
wihtout LONG-LOK
12
M24
15.0
18
35
6
8
7
12
6
0.0592
Yes
4059245025060
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.11630
K0724.11630
wihtout LONG-LOK
16
M30
20.0
24
40
8
11
9
16
7
0.1032
Yes
4059245025084
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表