目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0204 - Pull handles oval detachable
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06920_2.prj},{NB=K0204.11214001},{BESTKIPPUSA=K0204.11214001},{POS=0},{A=112},{A1=26},{A2=8},{B=40},{B1=17},{B2=25},{D1=14},{D=M5x16},{H=55},{H1=8},{L=152},{GEW=0.2120},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245123841},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA},{XA=25.000},{XB=10.500},{XC=14.500},{XD=8.000},{XE=2.000},{XF=4.600},{XG=6.600},{XH=14.400},{XI=10.000},{XJ=7.200},{NDM=8.000},{SW=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
B
diameter
[mm]
B1
width
[mm]
B2
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
D
Thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
distance
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0204.10012001
K0204.10012001
100
24
7
35
13
21
12
M5x16
50
8
135
0.2097
Yes
4059245123681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.11212001
K0204.11212001
112
24
7
35
13
21
12
M5x16
50
8
147
0.1427
Yes
4059245123834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12012001
K0204.12012001
120
24
7
35
13
21
12
M5x16
50
8
155
0.2214
Yes
4059245123995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12812001
K0204.12812001
128
24
7
35
13
21
12
M5x16
50
8
163
0.2259
Yes
4059245124053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.16012001
K0204.16012001
160
24
7
35
13
21
12
M5x16
50
8
185
0.1720
Yes
4059245124114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.11214001
K0204.11214001
112
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
152
0.2120
Yes
4059245123841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12014001
K0204.12014001
120
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
160
0.2190
Yes
4059245124008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.12814001
K0204.12814001
128
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
168
0.2260
Yes
4059245124060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.16014001
K0204.16014001
160
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
200
0.3516
Yes
4059245124121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.18014001
K0204.18014001
180
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
220
0.2710
Yes
4059245124152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.19214001
K0204.19214001
192
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
232
0.2900
Yes
4059245124183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0204.35014001
K0204.35014001
350
26
8
40
17
25
14
M5x16
55
8
390
0.4270
Yes
4059245124213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表