目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0637 - Cam Action Indexing Plungers stainless steel
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03099_3_inch_asmtab.prj},{NB=K0637.10412AO},{BESTKIPPUSA=K0637.10412AO},{AUSF=Griff unbeschichtet ohne Mutter},{FORM=A},{D=12},{D1=3/4-16},{D2=20},{L=70.0},{L1=50},{L3=35},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12},{SW=0},{F=3.0},{F1=20},{F2=60},{GEW=0.1304},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245358427},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{TAB=2},{TAB1=2},{TAB2=0},{TAB3=1},{TYP=0},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=03099_3_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
F
chamfer 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0637.10404A4
K0637.10404A4
Griff unbeschichtet ohne ...
A
4
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.0
8
14
0.0159
Yes
4059245358199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10405A4
K0637.10405A4
Griff unbeschichtet ohne ...
A
5
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.3
8
14
0.0162
Yes
4059245358212
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406A4
K0637.10406A4
Griff unbeschichtet ohne ...
A
6
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.8
8
14
0.0164
Yes
4059245358250
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10404AL
K0637.10404AL
Griff unbeschichtet ohne ...
A
4
3/8-24
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.0
8
14
0.0165
Yes
4059245358205
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10405AL
K0637.10405AL
Griff unbeschichtet ohne ...
A
5
3/8-24
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.3
8
14
0.0169
Yes
4059245358236
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406AL
K0637.10406AL
Griff unbeschichtet ohne ...
A
6
3/8-24
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.8
8
14
0.0171
Yes
4059245358281
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10405A5
K0637.10405A5
Griff unbeschichtet ohne ...
A
5
1/2-13
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0313
Yes
4059245358229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406A5
K0637.10406A5
Griff unbeschichtet ohne ...
A
6
1/2-13
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.8
8
15
0.0319
Yes
4059245358267
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408A5
K0637.10408A5
Griff unbeschichtet ohne ...
A
8
1/2-13
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
2.3
8
15
0.0331
Yes
4059245358311
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10405AM
K0637.10405AM
Griff unbeschichtet ohne ...
A
5
1/2-20
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0333
Yes
4059245358243
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406AM
K0637.10406AM
Griff unbeschichtet ohne ...
A
6
1/2-20
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.8
8
15
0.0339
Yes
4059245358298
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408AM
K0637.10408AM
Griff unbeschichtet ohne ...
A
8
1/2-20
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
2.3
8
15
0.0349
Yes
4059245358342
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406A6
K0637.10406A6
Griff unbeschichtet ohne ...
A
6
5/8-11
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0670
Yes
4059245358274
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408A6
K0637.10408A6
Griff unbeschichtet ohne ...
A
8
5/8-11
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
2.3
15
35
0.0689
Yes
4059245358328
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10410A6
K0637.10410A6
Griff unbeschichtet ohne ...
A
10
5/8-11
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
2.8
15
35
0.0711
Yes
4059245358373
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406AN
K0637.10406AN
Griff unbeschichtet ohne ...
A
6
5/8-18
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0700
Yes
4059245358304
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408AN
K0637.10408AN
Griff unbeschichtet ohne ...
A
8
5/8-18
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
2.3
15
35
0.0724
Yes
4059245358359
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10410AN
K0637.10410AN
Griff unbeschichtet ohne ...
A
10
5/8-18
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
2.8
15
35
0.0735
Yes
4059245358397
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408A7
K0637.10408A7
Griff unbeschichtet ohne ...
A
8
3/4-10
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1209
Yes
4059245358335
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10410A7
K0637.10410A7
Griff unbeschichtet ohne ...
A
10
3/4-10
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.8
20
60
0.1230
Yes
4059245358380
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10412A7
K0637.10412A7
Griff unbeschichtet ohne ...
A
12
3/4-10
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
3.0
20
60
0.1258
Yes
4059245358410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408AO
K0637.10408AO
Griff unbeschichtet ohne ...
A
8
3/4-16
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1259
Yes
4059245358366
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10410AO
K0637.10410AO
Griff unbeschichtet ohne ...
A
10
3/4-16
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.8
20
60
0.1278
Yes
4059245358403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10412AO
K0637.10412AO
Griff unbeschichtet ohne ...
A
12
3/4-16
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
3.0
20
60
0.1304
Yes
4059245358427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10504A4
K0637.10504A4
Griff unbeschichtet mit M...
B
4
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
9/16
1.0
8
14
0.0159
Yes
4059245358434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表