目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0788 - Cam lever internal and external thread, steel
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04232_3_asmtab.prj},{NB=K0788.1502206X30},{BESTKIPPUSA=K0788.1502206X30},{AUSF=Außengewinde},{GR=1},{D=M 6},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{L=30},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{GEW=0.0810},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245208722},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{TYP2=1.000},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{TYP=9},{XA=30.000},{PPATH=04232_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
S
Stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0788.1502205
K0788.1502205
Internal thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0698
Yes
4059245208654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206
K0788.1502206
Internal thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0699
Yes
4059245208708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208
K0788.2502208
Internal thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
-
8
350
1.5
0.2333
Yes
4059245208753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X20
K0788.1502205X20
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0758
Yes
4059245208661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X30
K0788.1502205X30
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0775
Yes
4059245208678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X40
K0788.1502205X40
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0772
Yes
4059245208685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X50
K0788.1502205X50
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0783
Yes
4059245208692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X20
K0788.1502206X20
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0774
Yes
4059245208715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X30
K0788.1502206X30
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0810
Yes
4059245208722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X40
K0788.1502206X40
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0812
Yes
4059245208739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X50
K0788.1502206X50
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0843
Yes
4059245208746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X25
K0788.2502208X25
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2502
Yes
4059245208760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X30
K0788.2502208X30
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2524
Yes
4059245208777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X40
K0788.2502208X40
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2522
Yes
4059245208784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X50
K0788.2502208X50
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2559
Yes
4059245208791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X25
K0788.2502210X25
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2565
Yes
4059245208807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X30
K0788.2502210X30
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2587
Yes
4059245208814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X40
K0788.2502210X40
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2596
Yes
4059245208821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X50
K0788.2502210X50
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2658
Yes
4059245208838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表