目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04232_1_inch_asmtab.prj},{NB=K0645.05120A1X40},{GR=0},{D1=15.4},{D2=8},{B=18.0},{B1=13},{H=11.2},{H1=17.0},{A=52.3},{A1=59.1},{L=40},{F=2.5},{HANDKRAFT=100},{S=1.0},{GEW=0.0430},{EAN=4059245417186},{TYP2=4.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=0.000},{NDM1=4.826},{TYP=3},{BESTKIPPUSA=K0645.05120A1X40},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=10-32},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{TAB=1},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF1
Version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Clamping force ca.
[kN]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
S
stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0645.95120AD
K0645.95120AD
poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
6-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.0
90
1.0
0.0250
Yes
4059245417247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120AE
K0645.95120AE
poliert
Edelstahl
Innengewinde
9
8-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.5
90
1.0
0.0250
Yes
4059245417285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120AE
K0645.05120AE
poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0400
Yes
4059245417209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A0
K0645.05120A0
poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0400
Yes
4059245417100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A1
K0645.05120A1
poliert
Edelstahl
Innengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0400
Yes
4059245417155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.15120A1
K0645.15120A1
poliert
Edelstahl
Innengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0694
Yes
4059245360635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.15120A2
K0645.15120A2
poliert
Edelstahl
Innengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0682
Yes
4059245360680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.25120A3
K0645.25120A3
poliert
Edelstahl
Innengewinde
2
5/16-18
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
0
8.0
350
1.5
0.2500
Yes
4059245361113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120ADX10
K0645.95120ADX10
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
6-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.0
90
1.0
0.0251
Yes
4059245417254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120ADX15
K0645.95120ADX15
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
6-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.0
90
1.0
0.0251
Yes
4059245417261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120ADX30
K0645.95120ADX30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
6-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.0
90
1.0
0.0253
Yes
4059245417278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120AEX10
K0645.95120AEX10
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
8-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.5
90
1.0
0.0251
Yes
4059245417292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120AEX15
K0645.95120AEX15
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
8-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.5
90
1.0
0.0251
Yes
4059245417308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.95120AEX30
K0645.95120AEX30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
9
8-32
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.5
90
1.0
0.0253
Yes
4059245417315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120AEX15
K0645.05120AEX15
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
15
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120AEX20
K0645.05120AEX20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120AEX30
K0645.05120AEX30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
8-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A0X20
K0645.05120A0X20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A0X30
K0645.05120A0X30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A0X40
K0645.05120A0X40
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
4059245417131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A0X50
K0645.05120A0X50
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-24
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
4059245417148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A1X20
K0645.05120A1X20
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A1X30
K0645.05120A1X30
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245417179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A1X40
K0645.05120A1X40
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
4059245417186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.05120A1X50
K0645.05120A1X50
poliert
Edelstahl
Außengewinde
0
10-32
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
4059245417193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表