目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0123 - Adjustable Handles with protective cap Modern Design Style, Zinc, inserts and internal components in stainless steel internal, thread
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06451_1.prj},{NB=K0123.9308188},{GR=3},{T=14},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1340},{EAN=4059245793686},{HX=37.0},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.070},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{TYP=1.000},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BESTKIPPUSA=K0123.9308188}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
[mm]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0123.92061
K0123.92061
black satin finish
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0842
Yes
4059245086177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92081
K0123.92081
black satin finish
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245086191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93081
K0123.93081
black satin finish
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1340
Yes
4059245086214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93101
K0123.93101
black satin finish
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1313
Yes
4059245086238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92062
K0123.92062
orange RAL 2004
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0810
Yes
4059245086184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92082
K0123.92082
orange RAL 2004
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0822
Yes
4059245086207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93082
K0123.93082
orange RAL 2004
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1354
Yes
4059245086221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93102
K0123.93102
orange RAL 2004
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1336
Yes
4059245086245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92A21
K0123.92A21
black satin finish
seidenmatt
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
4059245384679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92A31
K0123.92A31
black satin finish
seidenmatt
2
5/15-18
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0810
Yes
4059245384693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93A31
K0123.93A31
black satin finish
seidenmatt
3
5/15-18
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1320
Yes
4059245384716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93A41
K0123.93A41
black satin finish
seidenmatt
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1290
Yes
4059245384730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92A22
K0123.92A22
orange RAL 2004
seidenmatt
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
4059245384686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.92A32
K0123.92A32
orange RAL 2004
seidenmatt
2
5/15-18
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0810
Yes
4059245384709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93A32
K0123.93A32
orange RAL 2004
seidenmatt
3
5/15-18
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1320
Yes
4059245384723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.93A42
K0123.93A42
orange RAL 2004
seidenmatt
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1290
Yes
4059245384747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206181
K0123.9206181
jet black RAL 9005
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206182
K0123.9206182
orange RAL 2004
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206183
K0123.9206183
colza yellow RAL 1021
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206184
K0123.9206184
traffic grey RAL 3020
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206185
K0123.9206185
signal green RAL6032
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206186
K0123.9206186
traffic blue RAL 5017
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206187
K0123.9206187
light grey RAL 7035
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9206188
K0123.9206188
window grey RAL 7040
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.9208181
K0123.9208181
jet black RAL 9005
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0831
Yes
4059245793532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表