Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1860 - Cilindros enroscables hidráulicos de doble efecto
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04624-60_asmtab.prj},{NB=K1860.205013061OFFEN},{DK=20},{S=50},{L=28},{H=91},{H1=85},{H2=12.0},{H3=25},{H4=43},{H5=25},{H6=10},{H7=40},{D=26},{D1=28},{D2=12},{D3=4.2},{SW=10},{GEW=0.3200},{EAN=4059245656721},{TYP=0.0},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=3.000},{BESTKIPP=K1860.205013061},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{G=M36x1,5},{G1=M8x16},{EUL=3.14},{EUL1=2.02},{F1=3.14},{F2=15.7},{F3=2.02},{F4=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP},{IMPERIAL=},{PPATH=04624-60_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
连接方式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
SW
Slüsselweite
[mm]
EUL
需油量 / 10 mm
[cm3]
EUL1
需油量 / 10 mm
[cm3]
F1
Siła docisku
ⁿ/ₐ
F2
Siła docisku
ⁿ/ₐ
F3
牵引力
ⁿ/ₐ
F4
牵引力
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1860.161613061
K1860.161613061
钻孔通道
16
16
23
56
50
12.0
24
41
24
8
38
20
22
10
3.5
M30X1,5
M6x15
8
2
1.22
2
10
1.22
6.1
0.1440
Yes
84122100
4059245656677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.163213061
K1860.163213061
钻孔通道
16
32
23
72
66
12.0
24
41
24
8
38
20
22
10
3.5
M30X1,5
M6x15
8
2
1.22
2
10
1.22
6.1
0.1700
Yes
84122100
4059245656684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.165013061
K1860.165013061
钻孔通道
16
50
23
90
84
12.0
24
41
24
8
38
20
22
10
3.5
M30X1,5
M6x15
8
2
1.22
2
10
1.22
6.1
0.2000
Yes
84122100
4059245656691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.201613061
K1860.201613061
钻孔通道
20
16
28
57
51
12.0
25
43
25
10
40
26
28
12
4.2
M36x1,5
M8x16
10
3.14
2.02
3.14
15.7
2.02
10
0.2099
Yes
84122100
4059245656707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.203213061
K1860.203213061
钻孔通道
20
32
28
73
67
12.0
25
43
25
10
40
26
28
12
4.2
M36x1,5
M8x16
10
3.14
2.02
3.14
15.7
2.02
10
0.2500
Yes
84122100
4059245656714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.205013061
K1860.205013061
钻孔通道
20
50
28
91
85
12.0
25
43
25
10
40
26
28
12
4.2
M36x1,5
M8x16
10
3.14
2.02
3.14
15.7
2.02
10
0.3200
Yes
84122100
4059245656721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.252013061
K1860.252013061
钻孔通道
25
20
30
63
56
12.0
25
43
25
11
40
33
35
16
5.2
M42X1,5
M10x17
13
4.91
2.9
4.91
24.5
2.9
14.5
0.3600
Yes
84122100
4059245656738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.255013061
K1860.255013061
钻孔通道
25
50
30
93
86
12.0
25
43
25
11
40
33
35
16
5.2
M42X1,5
M10x17
13
4.91
2.9
4.91
24.5
2.9
14.5
0.4800
Yes
84122100
4059245656745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.322513061
K1860.322513061
钻孔通道
32
25
40
74
64
14.5
28
44
28
13
41
43
45
22
5.2
M56X2
M12x18
17
8.04
4.9
8.04
40.2
4.9
24.5
0.7100
Yes
84122100
4059245656752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.325013061
K1860.325013061
钻孔通道
32
50
40
99
89
14.5
28
44
28
13
41
43
45
22
5.2
M56X2
M12x18
17
8.04
4.9
8.04
40.2
4.9
24.5
0.8700
Yes
84122100
4059245656769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.402513061
K1860.402513061
钻孔通道
40
25
50
78
68
16.5
30
49
30
16
46
53
55
25
5.2
M64X2
M16x27
22
12.57
7.66
12.57
62.8
7.66
38.3
1.0500
Yes
84122100
4059245656776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.405013061
K1860.405013061
钻孔通道
40
50
50
103
93
16.5
30
49
30
16
46
53
55
25
5.2
M64X2
M16x27
22
12.57
7.66
12.57
62.8
7.66
38.3
1.3500
Yes
84122100
4059245656783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表