Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1537 - 压板 用于固定夹具部件
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02395-05.prj},{NB=K1537.14199},{NUTB=14},{B=50},{H=50},{D=13.5},{L=199},{L1=63},{L2=100},{L3=150},{GEW=2.9000},{EAN=4059245492855},{XA=20.0},{XB=23.0},{XC=23.0},{XD=10.0},{XE=24.5},{XF=13.5},{XG=1.0},{XH=MIN},{XI=MIN},{XJ=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{BESTKIPP=K1537.14199},{G=M12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{ECLSASS=21-02-07-01},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
G
用于
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
ECLSASS
ECLASS-Nr.
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1537.14149
K1537.14149
14
50
50
13.5
149
63
100
0
M12
2.1500
Yes
84662080
21-02-07-01
4059245492848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1537.14199
K1537.14199
14
50
50
13.5
199
63
100
150
M12
2.9000
Yes
84662080
21-02-07-01
4059245492855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1537.18149
K1537.18149
18
60
60
17.5
149
63
100
0
M16
2.9500
Yes
84662080
21-02-07-01
4059245492862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1537.18199
K1537.18199
18
60
60
17.5
199
63
100
150
M16
4.0000
Yes
84662080
21-02-07-01
4059245492879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表