Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0967 - UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 80 mm
KIPP
夹紧技术
零点定位夹紧技术
零点夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/nullpunkt_spanntechnik/nullpunkt_spannsystem/42208.prj},{NB=K0967.240180512},{BESTKIPP=K0967.240180512},{FORM=B},{D=18},{D1=M12},{D2=16.5},{D3=10.3},{H=5},{T=10.5},{SW=10},{GEW=0.2000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245326174},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{NDM=12.000},{XA=17.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[kg]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0967.140160512
K0967.140160512
A
16
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2252
Yes
84662080
4059245242108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.140180512
K0967.140180512
A
18
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2292
Yes
84662080
4059245242115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.140220516
K0967.140220516
A
22
M16
18.5
14.2
5
12.5
17
0.2048
Yes
84662080
4059245245239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.140250512
K0967.140250512
A
25
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2355
Yes
84662080
4059245242139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.140250516
K0967.140250516
A
25
M16
18.5
14.2
5
12.5
17
0.2097
Yes
84662080
4059245242146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.240160512
K0967.240160512
B
16
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2241
Yes
84662080
4059245326150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.240180512
K0967.240180512
B
18
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2000
Yes
84662080
4059245326174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.240220516
K0967.240220516
B
22
M16
18.5
14.2
5
12.5
17
0.2045
Yes
84662080
4059245245246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.240250512
K0967.240250512
B
25
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2349
Yes
84662080
4059245242153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.240250516
K0967.240250516
B
25
M16
18.5
14.2
5
12.5
17
0.2084
Yes
84662080
4059245242160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.340160512
K0967.340160512
C
16
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2286
Yes
84662080
4059245326167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.340180512
K0967.340180512
C
18
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2265
Yes
84662080
4059245326181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.340220516
K0967.340220516
C
22
M16
18.5
14.2
5
12.5
17
0.2043
Yes
84662080
4059245245253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.340250512
K0967.340250512
C
25
M12
16.5
10.3
5
10.5
10
0.2353
Yes
84662080
4059245242177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0967.340250516
K0967.340250516
C
25
M16
18.5
14.2
5
12.5
17
0.2096
Yes
84662080
4059245242184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表