Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1534 - 灰口铸铁 6 面塔式夹具 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01855_2.prj},{NB=K1534.21280100},{L=800},{L1=500},{L2=640},{L3=600},{L4X=400},{L6=300},{L7=135},{L8=289.0},{L11=25},{H=1000},{H1=50},{H3=18},{D2=25},{GEW=700.000},{VERS=4},{NDM=16.0},{XA=100.0},{XB=30.0},{XC=30.0},{XD=24.0},{XE=45.0},{XF=18.0},{XG=26.0},{XH=17.0},{XI=18},{XJ=26},{XK=17},{XL=130},{XM=28},{XN=65},{XO=50},{D=12},{N=540},{NL=4},{NL1=17},{XP=12},{XQ=16},{XR=28},{XS=15},{XT=18},{DD=MIN},{EE1=MIN},{XX=MIN},{KDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{KDM1=MIN},{ST1=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{TAB=MIN},{XA1=30.000},{XB1=577.350},{XC1=55.000},{XD1=55.000},{BESTKIPP=K1534.21280100},{L4=400},{L5=400},{D3=M16},{D4=M16},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
[mm]
L4X
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
D2
孔
[mm]
D3
孔
[mm]
D4
孔
[mm]
D5
螺纹
[mm]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1534.21240050
K1534.21240050
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
500
50
18
20
M16
M12
M16
149.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496419
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21240065
K1534.21240065
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
650
50
18
20
M16
M12
M16
180.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496426
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21250060
K1534.21250060
500
300
400
200
400
250
200
75
25
600
50
18
20
M16
M12
M16
228.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496433
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21250075
K1534.21250075
500
300
400
200
400
250
200
75
25
750
50
18
20
M16
M12
M16
267.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496440
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21263070
K1534.21263070
630
350
500
400
400
315
200
100
25
700
50
18
25
M16
M16
M16
356.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496457
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21263085
K1534.21263085
630
350
500
400
400
315
200
100
25
850
50
18
25
M16
M16
M16
407.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496464
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21280080
K1534.21280080
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
800
50
18
25
M16
M16
M16
609.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496471
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21280100
K1534.21280100
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
1000
50
18
25
M16
M16
M16
700.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496488
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21640050
K1534.21640050
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
500
50
18
20
M16
M12
M16
147.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496495
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21640065
K1534.21640065
400
250
320
300
200
200
200
150
55
25
650
50
18
20
M16
M12
M16
177.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496501
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21650060
K1534.21650060
500
300
400
200
400
250
200
75
25
600
50
18
20
M16
M12
M16
224.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496518
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21650075
K1534.21650075
500
300
400
200
400
250
200
75
25
750
50
18
20
M16
M12
M16
262.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496525
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21663070
K1534.21663070
630
350
500
400
400
315
200
100
25
700
50
18
25
M16
M16
M16
351.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496532
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21663085
K1534.21663085
630
350
500
400
400
315
200
100
25
850
50
18
25
M16
M16
M16
396.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496549
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21680080
K1534.21680080
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
800
50
18
25
M16
M16
M16
600.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496556
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1534.21680100
K1534.21680100
800
500
640
600
400
400
400
300
135
25
1000
50
18
25
M16
M16
M16
688.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496563
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表