Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2100 - 不锈钢环首螺栓,可旋转,高强度
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
环形螺栓和提环
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07695-01.prj},{NB=K2100.1624},{BESTKIPP=K2100.1624},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M16},{D1=35},{D2=61},{D3=35},{D4=51},{H=65},{H1=5},{L=24},{S=14},{S1=13},{SW=10},{F5=1},{BEFA=schraubbar},{GEW=0.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059245860166},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=16},{XA=28.400},{XB=26.600},{XC=8.400},{XD=13.000},{XE=1.500},{XF=1.100},{XG=1.000},{XH=3.500},{XI=28.000},{XJ=12.100},{XK=9.800},{XL=5.000},{XM=13.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
L
长度
[mm]
S
间距
[mm]
S1
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F5
Tragfähigkeit
[kg]
BEFA
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2100.1218
K2100.1218
不锈钢
M12
30
52
33
44
56
5
18
10
11
8
0.5
screw-on
0.2000
Yes
73181300
4059245860159
31.12.2099
98
K2100.1624
K2100.1624
不锈钢
M16
35
61
35
51
65
5
24
14
13
10
1
screw-on
0.3000
Yes
73181300
4059245860166
31.12.2099
98
K2100.2030
K2100.2030
不锈钢
M20
40
70
44
60
75
7
30
16
15
12
2
screw-on
0.6000
Yes
73181300
4059245860173
31.12.2099
98
K2100.2436
K2100.2436
不锈钢
M24
49
84
52
72
90
10
36
19
18
14
2.5
screw-on
1.0000
Yes
73181300
4059245860180
31.12.2099
98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表