Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1715 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 80 kg
KIPP
操作部件 | 标准件
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21334-85_asmtab.prj},{NB=K1715.04505000},{B=19.1},{H=35.3},{L=450},{GEW=1.6600},{EAN=4059245585649},{TYP=4},{SX=452.0},{BESTKIPP=K1715.0450},{HER=DS0330-0045},{A=26},{A1=-},{A2=224},{A3=352},{A4=40},{A5=32},{A6=-},{A7=160},{A8=352},{TRAGKRAFT=80},{TRAGKRAFT1=65},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-85_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
每对负载能力 (10,000 周期)
[kg]
TRAGKRAFT1
每对负载能力 (80,000 周期)
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1715.0300
K1715.0300
DS0330-0030
26
-
192
224
18
32
-
-
224
19.1
35.3
300
65
50
1.0800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585618
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0350
K1715.0350
DS0330-0035
26
-
224
256
36
32
-
-
256
19.1
35.3
350
70
55
1.2900
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585625
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0400
K1715.0400
DS0330-0040
26
-
192
320
22
32
-
160
320
19.1
35.3
400
75
60
1.4800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585632
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0450
K1715.0450
DS0330-0045
26
-
224
352
40
32
-
160
352
19.1
35.3
450
80
65
1.6600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585649
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0500
K1715.0500
DS0330-0050
26
256
288
416
26
32
160
192
416
19.1
35.3
500
75
57
1.8600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585656
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0550
K1715.0550
DS0330-0055
26
288
320
480
44
32
160
192
448
19.1
35.3
550
70
50
2.0700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585663
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0600
K1715.0600
DS0330-0060
26
320
352
512
30
32
192
224
512
19.1
35.3
600
65
45
2.2600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585670
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1715.0700
K1715.0700
DS0330-0070
26
352
384
608
34
32
256
288
608
19.1
35.3
700
55
30
2.6700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059245585687
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表