Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0739 - 调节脚,钢制或不锈钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0739.prj},{NB=K0739.2110020X1500},{A=69},{D=100},{H=28},{H2=38.5},{SW=20},{L=150},{BELASTUNG=15.0},{GEW=0.7320},{EAN=4059245202249},{NDM=20.0},{TYP=1.0},{TYP1=1.0},{TYP2=0.000},{XA=97.5},{XB=7.5},{XC=22.0},{XD=14.0},{XE=2.0},{XF=8.0},{XG=100.0},{XH=0.0},{XI=28.0},{XJ=15.8},{XK=0.000},{XL=30.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BESTKIPP=K0739.2110020X150},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{D1=M20},{H1=188.5},{SW1=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0739.1105010X50
K0739.1105010X50
钢制
A
0
50
M10
19
79
29.0
14
-
50
4.0
0.1308
Yes
73181900
4059245291731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1105010X100
K0739.1105010X100
钢制
A
0
50
M10
19
129
29.0
14
-
100
4.0
0.1548
Yes
73181900
4059245291748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1105012X50
K0739.1105012X50
钢制
A
0
50
M12
19
79
29.0
14
-
50
4.0
0.1462
Yes
73181900
4059245291755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1105012X100
K0739.1105012X100
钢制
A
0
50
M12
19
129
29.0
14
-
100
4.0
0.1822
Yes
73181900
4059245291762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1105012X150
K0739.1105012X150
钢制
A
0
50
M12
19
179
29.0
14
-
150
4.0
0.2173
Yes
73181900
4059245291779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1106010X50
K0739.1106010X50
钢制
A
0
60
M10
22
82
32.0
14
-
50
7.0
0.1733
Yes
73181900
4059245291960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1106010X100
K0739.1106010X100
钢制
A
0
60
M10
22
132
32.0
14
-
100
7.0
0.1959
Yes
73181900
4059245291977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1106012X50
K0739.1106012X50
钢制
A
0
60
M12
22
82
32.0
14
-
50
7.0
0.1899
Yes
73181900
4059245291984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1106012X100
K0739.1106012X100
钢制
A
0
60
M12
22
132
32.0
14
-
100
7.0
0.2216
Yes
73181900
4059245291991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1106012X150
K0739.1106012X150
钢制
A
0
60
M12
22
82
32.0
14
-
150
7.0
0.2584
Yes
73181900
4059245292004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108010X50
K0739.1108010X50
钢制
A
0
80
M10
25
132
35.0
14
-
50
10.0
0.2810
Yes
73181900
4059245201501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108010X100
K0739.1108010X100
钢制
A
0
80
M10
25
182
35.0
14
-
100
10.0
0.2880
Yes
73181900
4059245201495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108012X50
K0739.1108012X50
钢制
A
0
80
M12
25
85
35.0
14
-
50
10.0
0.2922
Yes
73181900
4059245201532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108012X100
K0739.1108012X100
钢制
A
0
80
M12
25
135
35.0
14
-
100
10.0
0.3279
Yes
73181900
4059245201518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108012X150
K0739.1108012X150
钢制
A
0
80
M12
25
185
35.0
14
-
150
10.0
0.3677
Yes
73181900
4059245201525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108014X50
K0739.1108014X50
钢制
A
0
80
M14
25
85
35.0
14
-
50
10.0
0.2920
Yes
73181900
4059245201563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108014X100
K0739.1108014X100
钢制
A
0
80
M14
25
135
35.0
14
-
100
10.0
0.3642
Yes
73181900
4059245201549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108014X150
K0739.1108014X150
钢制
A
0
80
M14
25
185
35.0
14
-
150
10.0
0.3680
Yes
73181900
4059245201556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108016X100
K0739.1108016X100
钢制
A
0
80
M16
25
135
35.0
16
-
100
10.0
0.4050
Yes
73181900
4059245201570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108016X150
K0739.1108016X150
钢制
A
0
80
M16
25
185
35.0
16
-
150
10.0
0.4701
Yes
73181900
4059245201587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108020X75
K0739.1108020X75
钢制
A
0
80
M20
25
111
36.0
20
-
75
10.0
0.4180
Yes
73181900
4059245201624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108020X100
K0739.1108020X100
钢制
A
0
80
M20
25
136
36.0
20
-
100
10.0
0.4430
Yes
73181900
4059245201594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108020X150
K0739.1108020X150
钢制
A
0
80
M20
25
186
36.0
20
-
150
10.0
0.5610
Yes
73181900
4059245201600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1108020X200
K0739.1108020X200
钢制
A
0
80
M20
25
236
36.0
20
-
200
10.0
0.6790
Yes
73181900
4059245201617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0739.1110020X75
K0739.1110020X75
钢制
A
0
100
M20
25
113.5
38.5
20
-
75
15.0
0.5530
Yes
73181900
4059245201679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表