Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2031 - Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27835-05.prj},{NB=K2031.3232121520},{BESTKIPP=K2031.3232121520},{FORM=A},{A=32},{B=32},{D1=M12},{H=5},{L=24.0},{L1=14.5},{BELASTUNG=2},{PASS=32X32X1,5-2},{GEW=0.0040},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059245822621},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=1.500},{XB=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
PASS
适用圆管
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
XB
[mm]
K2031.2020081520
K2031.2020081520
A
20
20
M 8
5
16.5
14.0
2
20X20X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059245822317
1.500
2.000
K2031.2222081520
K2031.2222081520
A
22
22
M 8
5
16.5
14.0
2
22X22X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059245822324
1.500
2.000
K2031.2525081520
K2031.2525081520
A
25
25
M 8
5
16.5
14.0
2
25X25X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059245822331
1.500
2.000
K2031.3030081520
K2031.3030081520
A
30
30
M 8
5
16.5
14.5
2
30X30X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059245822348
1.500
3.000
K2031.3030082530
K2031.3030082530
A
30
30
M 8
5
16.5
14.5
2
30X30X2,5-3
0.0040
Yes
39235000
4059245822355
2.500
3.000
K2031.3232081520
K2031.3232081520
A
32
32
M 8
5
24.0
14.5
2
32X32X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059245822362
1.500
4.000
K2031.3434081520
K2031.3434081520
A
34
34
M 8
5
24.0
14.5
2
34X34X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059245822379
1.500
4.000
K2031.3535081520
K2031.3535081520
A
35
35
M 8
5
24.0
14.5
2
35X35X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059245822386
1.500
4.000
K2031.3838081520
K2031.3838081520
A
38
38
M 8
5
24.0
14.5
2
38X38X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059245822393
1.500
5.000
K2031.4040081520
K2031.4040081520
A
40
40
M 8
5
24.0
14.5
2
40X40X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059245822409
1.500
5.000
K2031.4040082530
K2031.4040082530
A
40
40
M 8
5
24.0
14.5
2
40X40X2,5-3
0.0080
Yes
39235000
4059245822416
2.500
5.000
K2031.4545081520
K2031.4545081520
A
45
45
M 8
5
24.0
14.5
2
45X45X1,5-2
0.0100
Yes
39235000
4059245822423
1.500
6.000
K2031.5050081520
K2031.5050081520
A
50
50
M 8
5
24.0
14.5
2
50X50X1,5-2
0.0180
Yes
39235000
4059245822430
1.500
7.000
K2031.5050082530
K2031.5050082530
A
50
50
M 8
5
24.0
14.5
2
50X50X2,5-3
0.0180
Yes
39235000
4059245822447
2.500
7.000
K2031.2020101520
K2031.2020101520
A
20
20
M10
5
16.5
14.5
2
20X20X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059245822454
1.500
1.000
K2031.2222101520
K2031.2222101520
A
22
22
M10
5
16.5
14.5
2
22X22X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059245822461
1.500
2.000
K2031.2525101520
K2031.2525101520
A
25
25
M10
5
16.5
14.5
2
25X25X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059245822478
1.500
2.000
K2031.3030101520
K2031.3030101520
A
30
30
M10
5
16.5
14.5
2
30X30X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059245822485
1.500
2.000
K2031.3030102530
K2031.3030102530
A
30
30
M10
5
16.5
14.5
2
30X30X2,5-3
0.0040
Yes
39235000
4059245822492
2.500
2.000
K2031.3232101520
K2031.3232101520
A
32
32
M10
5
24.0
14.5
2
32X32X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059245822508
1.500
3.000
K2031.3434101520
K2031.3434101520
A
34
34
M10
5
24.0
14.5
2
34X34X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059245822515
1.500
3.000
K2031.3535101520
K2031.3535101520
A
35
35
M10
5
24.0
14.5
2
35X35X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059245822522
1.500
3.000
K2031.3838101520
K2031.3838101520
A
38
38
M10
5
24.0
14.5
2
38X38X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059245822539
1.500
4.000
K2031.4040101520
K2031.4040101520
A
40
40
M10
5
24.0
14.5
2
40X40X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059245822546
1.500
4.000
K2031.4040102530
K2031.4040102530
A
40
40
M10
5
24.0
14.5
2
40X40X2,5-3
0.0080
Yes
39235000
4059245822553
2.500
4.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表