Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2033 - Justierstopfen Kunststoff ohne Einsatz für Rund- und Vierkantrohre
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27799-05_asmtab.prj},{NB=K2033.0040202560},{BESTKIPP=K2033.0040202560},{AUSF=für Rundrohre },{FORM=A},{FORM1=rund},{A=-},{B=-},{D=40},{DX=40.0},{D1=M30},{H=5},{H1=5},{L=29.3},{L1=60},{L2=},{SW=41},{BELASTUNG=3},{PASS=Ø40X2-2,5},{GEW=0.0270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059245823727},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=30.000},{ST=MIN},{TYP1=MIN},{XA=2.000},{PPATH=27799-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
PASS
适用圆管
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K2033.0025152022
K2033.0025152022
圆形
A
rund
-
-
25
M16
5
5
19.7
22
29,5
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0110
Yes
39235000
4059245823574
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0025152060
K2033.0025152060
圆形
A
rund
-
-
25
M16
5
5
19.7
60
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0120
Yes
39235000
4059245823581
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0030101529
K2033.0030101529
圆形
A
rund
-
-
30
M22
5
5
19.7
29
28
3
Ø30X1-1,5
0.0160
Yes
39235000
4059245823598
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0030101560
K2033.0030101560
圆形
A
rund
-
-
30
M22
5
5
19.7
60
28
3
Ø30X1-1,5
0.0140
Yes
39235000
4059245823604
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0032152029
K2033.0032152029
圆形
A
rund
-
-
32
M22
5
5
19.7
29
28
3
Ø32X1,5-2
0.0140
Yes
39235000
4059245823611
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0032152060
K2033.0032152060
圆形
A
rund
-
-
32
M22
5
5
19.7
60
28
3
Ø32X1,5-2
0.0150
Yes
39235000
4059245823628
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0035152029
K2033.0035152029
圆形
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø35X1,5-2
0.0170
Yes
39235000
4059245823635
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0035202529
K2033.0035202529
圆形
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø35X2-2,5
0.0160
Yes
39235000
4059245823642
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0035152060
K2033.0035152060
圆形
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø35X1,5-2
0.0190
Yes
39235000
4059245823659
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0035202560
K2033.0035202560
圆形
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø35X2-2,5
0.0180
Yes
39235000
4059245823666
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0038152029
K2033.0038152029
圆形
A
rund
-
-
38
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø38X1,5-2
0.0230
Yes
39235000
4059245823673
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0038152060
K2033.0038152060
圆形
A
rund
-
-
38
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø38X1,5-2
0.0220
Yes
39235000
4059245823680
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0040152029
K2033.0040152029
圆形
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø40X1,5-2
0.0280
Yes
39235000
4059245823697
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0040202529
K2033.0040202529
圆形
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø40X2-2,5
0.0270
Yes
39235000
4059245823703
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0040152060
K2033.0040152060
圆形
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø40X1,5-2
0.0280
Yes
39235000
4059245823710
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0040202560
K2033.0040202560
圆形
A
rund
-
-
40
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø40X2-2,5
0.0270
Yes
39235000
4059245823727
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0042152031
K2033.0042152031
圆形
A
rund
-
-
42
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø42X1,5-2
0.0290
Yes
39235000
4059245823734
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0042152060
K2033.0042152060
圆形
A
rund
-
-
42
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø42X1,5-2
0.0300
Yes
39235000
4059245823741
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0045152031
K2033.0045152031
圆形
A
rund
-
-
45
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø45X1,5-2
0.0310
Yes
39235000
4059245823758
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0045152060
K2033.0045152060
圆形
A
rund
-
-
45
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø45X1,5-2
0.0330
Yes
39235000
4059245823765
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0050152031
K2033.0050152031
圆形
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50X1,5-2
0.0360
Yes
39235000
4059245823772
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0050202531
K2033.0050202531
圆形
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50X2-2,5
0.0360
Yes
39235000
4059245823789
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0050152060
K2033.0050152060
圆形
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø50X1,5-2
0.0380
Yes
39235000
4059245823796
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0050202560
K2033.0050202560
圆形
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø50X2-2,5
0.0380
Yes
39235000
4059245823802
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2033.0051122031
K2033.0051122031
圆形
A
rund
-
-
50.8
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50,8X1,2-2
0.0370
Yes
39235000
4059245823819
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表