Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0009 - 双凸轮手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04310.prj},{NB=K0009.08},{L1=14.9},{B=16},{B1=9},{H=28.2},{H1=18.7},{D=8},{D1=25},{R=17.2},{R1=19.2},{GEW=0.1087},{EAN=4059245030705},{BX=8.000},{HX=5.500},{SIZE=1.000},{S1=8.860},{XA=1.50},{XB=0.300},{XC=14.900},{XD=9.500},{XE=8.000},{XF=10.000},{XG=17.500},{XH=56.400},{XI=23.950},{XJ=18.000},{XK=56.400},{XL=10.000},{XM=4.000},{XN=0.800},{XO=104},{TYP=1.000},{BESTKIPP=K0009.08},{L=104±2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D
孔径
[mm]
D1
波珠直径
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0009.08
K0009.08
104±2
14.9
16
9
28.2
18.7
8
25
17.2
19.2
0.1087
Yes
84662080
4059245030705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0009.10
K0009.10
123±2
18.6
20
12
34.8
23.3
10
30
21.5
24.0
0.1993
Yes
84662080
4059245030712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0009.12
K0009.12
146±3
24.3
25
14
43.8
30.3
12
30
28.0
31.2
0.3394
Yes
84662080
4059245030729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表