Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1545 - 微型推杆夹钳 带支架
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1545_asmtab.prj},{NB=K1545.005000},{S=17},{OG=190},{A=15.9},{A1=33},{A2=7.1},{B=15.9},{B1=27},{B5=2},{C1=13},{D=4.4},{D1=6.3},{H=43.5},{L=67.9},{L1=34.9},{L2=12},{GEW=0.0400},{EAN=4059245497157},{XA=75.70800},{XB=63.39450},{XC=4.000},{XD=7.300},{XE=6.200},{XF=2.000},{XG=20.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{TYP2=1},{BESTKIPP=K1545.00500},{MATERIAL=Stahl},{M=M4X20},{HANDKRAFT=80},{HALTEKRAFTF2=500},{SPANNKRAFTF1=500},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1545_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF1
夹紧力 F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1545.00500
K1545.00500
钢制
17
190
15.9
33
7.1
15.9
27
2
13
4.4
6.3
43.5
67.9
34.9
12
M4X20
80
500
500
0.0400
Yes
82057000
4059245497157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1545.10500
K1545.10500
不锈钢
17
190
15.9
33
7.1
15.9
27
2
13
4.4
6.3
43.5
67.9
34.9
12
M4X20
80
500
500
0.0430
Yes
82057000
4059245497164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表